Multiplekser

Multiplekser

I/O-kommunikasjon helt enkelt

Du kan nå sette komplette I/O-systemer raskt og enkelt i drift – helt uten programmering.

Tilbake til Feltbusskommunikasjon

Kategorier

Søk i Multiplekser

Vis alle produktene i denne kategorien

Et multipleksersystem er et enkelt system for overføring av digitale og analoge signaler mellom to eller flere stasjoner som ligger fysisk langt unna. Overfør I/O-signaler mellom utestasjoner som ligger langt unna, konvensjonelt via eksisterende totråders kobberledninger eller via radiosignalforbindelse.

Dine fordeler

  • Enkel oppstart helt uten programmering
  • Nye muligheter for I/O-fordelingen med opptil 99 stasjoner i bussystemet grunnet flerpunkts multiplekserdrift
  • Lasking av større avstander via eksisterende totråders kobberledninger eller via trådløsforbindelse
  • Kan utvides modulært med I/O-tilleggsmoduler
  • Øk rekkevidden via omformere for optiske fibre eller SHDSL ved hjelp av alternative overføringsmedier

Radioline – flerpunktsmultiplekser

Radioline hodemoduler for bruk over hele verden  

Radioline – flerpunktsmultiplekser

Tilpass I/O-systemet slik at det passer til kravene for bruksområdet ditt. Det helt spesielle: Du trenger bare å vri på riflehjulet for å tilordne innganger og utganger, helt uten programmering.

  • Nye muligheter for I/O-fordelingen med opptil 99 stasjoner i bussystemet grunnet flerpunkts multiplekserdrift
  • Utvidelse av Radioline-radiosignalsystemet med en kabelbundet linjestruktur
  • Kan benyttes som Modbus/RTU-slave på vilkårlige kontrollere
  • Kan utvides med opptil 32 Radioline-I/O-moduler (256 digitale eller 128 analoge inn- og utganger)
  • Modulskift under drift – grunnet T-konnektor og Hot Swap-egnethet
  • Avstander opptil 1,2 km via eksisterende totråders kobberledninger, opptil 20 km via SHDSL-ekstender
  • Bruk på potensielt eksplosive områder i sone 2

Inline - feltmultiplekser

Inline: Feltmultiplekser for enkel punkt-til-punkt-overføring av I/O-signaler  

Inline: Feltmultiplekser for enkel punkt-til-punkt-overføring av I/O-signaler

Et feltmultipleksersystem er et enkelt system for overføring av I/O-signaler mellom to stasjoner som ligger langt unna hverandre. Det er modulært bygget opp og brukes i stedet for konvensjonell parallellkabling.

  • Enkel oppstart – helt uten programmering
  • Punkt-til-punkt-kommunikasjon med I/O-signaler
  • Kan utvides med opptil 32 Inline-I/O-klemmer (512 digitale eller 32 analoge inn- og utganger)
  • Avstander opptil 12 km via eksisterende totråders kobberledning, opptil 20 km via SHDSL-ekstender
  • Bruk på potensielt eksplosive områder i sone 2

Wireless-MUX - radiosignalmultiplekser

Wireless-MUX – den trådløse signalkabelen  

Wireless-MUX – den trådløse signalkabelen

Radiosignalsettet Wireless-MUX viderefører 16 digitale og to analoge signaler toveis og kan dermed erstatte en signalkabel med 40 ledere.

  • Enkel idriftsettelse, ingen konfigureringer eller innstillinger nødvendig
  • Punkt-til-punkt-kommunikasjon med I/O-signaler
  • Aktuell Bluetooth 4.0-teknologi
  • Lavt energiforbruk
  • Rask oppbygging av forbindelsen og rask signaloverføring
  • Rekkevidde opptil 200 m med rundtvirkende antenner, opptil 400 m med retningsantenner ved fri sikt

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00