Tilbake til oversikten

Detaljert oversikt over fordelene

Enkel håndtering og rask registrering av feil

Konfigurering av utstyr ved hjelp av skrutrekker  

Konfigurering av utstyret ved hjelp av dreiebryter

Ønsket overvåkingsfunksjon kan stilles inn ved hjelp av dreiebryteren på husets forside.

Terskelverdier og reaksjonsforsinkelser reguleres fintrinnet via potensiometer, slik at allerede mindre avvik registreres raskt.

Tilbake oppover

Bruk over hele verden

EMD-overvåkingsrelé med pluggbar effektmodul  

EMD-overvåkingsrelé med pluggbar effektmodul

EMD-overvåkingsreleene kan benyttes i applikasjonene dine over hele verden – uten ekstra strømforsyning. Du kan velge blant to varianter:

  • Overvåkingsrelé med integrert strømforsyningsenhet for stort forsyningsområde for spenning fra 24 V til 240 V.
  • Overvåkingsrelé med pluggtrafo for tilpassing av forsyningsspenningen, inndelt i forskjellige spenningsområder fra 24 V til 500 V.

 

Tilbake oppover

Plassbesparende og pålitelig

EMD-overvåkingsrelé: Kun 22,5 mm bredt  

EMD-overvåkingsrelé: Kun 22,5 mm bredt

EMD-overvåkingsreleer sparer verdifull plass i automatikkskapet. Med en byggbredde på kun 22,5 mm og to vekselkontakter er de blant de aller smaleste i sin klasse.

Måle- og forsyningskretser er galvanisk adskilt – det betyr sikkerhet.

Tilbake oppover

Oversiktlig diagnostikk

EMD-overvåkingsreleer med fargede lysdioder  

Rask overvåking via LED

Oversiktlig – fargede statusdioder på husets forside signaliserer følgende utstyrsstatuser:

  • Driftsklarhet
  • Over- eller underskridelse av terskelverdier
  • Relestatuser

Samtidig settes en releutgang for alarmsignalisering til en styring.

Tilbake oppover

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • Detaljert oversikt over fordelene

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00