Multifunksjonelle hus ME-IO

Multifunksjonelle hus ME-IO

Modulær fronttilkoblingsteknikk for meget begrenset plass

Ett hus, mange forskjellige tilkoblingsmuligheter – det er prinsippet bak hussystemet ME-IO.

Tilbake til Monteringsskinnehus

Kategorier

Søk i Multifunksjonelle hus ME-IO

Vis alle produktene i denne kategorien

Hussystemet ME-IO er spesielt godt egnet for anvendelser der monteringsplassen er begrenset og funksjonene samtidig er mange. Skreddersydde elektronikkmoduler som kontrollere og I/O-moduler kan settes sammen takket være den modulære konstruksjonen. Push-in-fronttilkoblingsteknikken og den kompakte byggformen gjør det mulig å implementere enkeltenheter med opptil 54 poler pr. 18,8 mm byggbredde.

Dine fordeler:

  • Tre modulbyggbredder (18,8 mm, 37,6 mm, 75,2 mm) gir mange bruksmuligheter
  • Praktiske fronttilkoblinger for overføring av data, signaler og effekt
  • Høy tilkoblingstetthet: 4- og 6-polede tilkoblingsplugger i delingsmålene 3,45 mm og 5,0 mm
  • Blockbelts muliggjør mekanisk sammensetning av pluggtyper selv der plassen er meget begrenset
  • Ekstra merkemulighet ved hjelp av innleggsdel i transparent merkedeksel
  • Laskede plugger som TWIN-tilkobling erstatter TWIN-endehylser

Komplett system for feltbusskoblere og kontrollere

Komplett system for feltbusskoblere og kontrollere  

Komplett system for feltbusskoblere og kontrollere

Produktserien ME-IO inneholder spesielle husvarianter og tilbehør for oppbygging av et komplett system med kontroller, busskobler og enkelt-I/O-moduler. Ulike byggformer og tilkoblingsteknikker åpner for meget fleksible systemløsninger.

  • L-byggform for optimal integrering av datapluggforbindere som RJ45 og D-SUB
  • Fleksibel kretskortmontering loddrett og vannrett på monteringsskinnen
  • T-konnektor for tverrkommunikasjon med modulene

Enkel installering og demontering

Enkel installering og demontering  

Enkel installering grunnet Lock-and-Release-system

Pluggene låses og frigjøres både raskt og enkelt ved hjelp av Lock-and-Release-systemet.

  • Moduler skiftes ut raskt, uten tidkrevende tilkoblingsarbeid
  • Ingen spesialverktøyer
  • Sikkert feste

Rask kabling

Rask kabling  

Rask kabling med push-in-fjærkrafttilkobling

Med push-in-tilkoblingsteknikken går oppkoblingen raskt, enkelt og uten verktøy.

  • Byggbredder 18,8 mm, 37,5 mm og 75,2 mm
  • Opptil 54 poler pr. 18,8 mm byggbredde
  • TWIN-pluggvarianter

Individuell tilkoblingsteknikk

Individuell tilkoblingsteknikk  

Stort utvalg av tilkoblingsteknikker

Utstyr el-systemet ditt med de nyeste kommunikasjonsgrensesnittene. Vi har passende tilkoblingsteknikk og kan tilby nødvendig bearbeiding av huset.

  • USB-tilkoblinger samt mini-USB-tilkoblinger
  • RJ45-tilkoblinger
  • D-SUB-tilkoblinger
  • SD-kort

T-konnektor

T-konnektor  

5-polet T-konnektor

TBUS er en 5- eller 8-polet bussplugg som er implementert i monteringsskinnen og som benyttes for energiforsyning og dataoverføring. Den sammenkobler flere elektronikkmoduler som er montert på monteringsskinnen. Enkeltmoduler kan trekkes ut av enheten uten at kontaktkjeden brytes.

  • Parallell dataoverføring med opptil fem poler i monteringsskinnen mulig
  • Fem forgylte kontakter for overføring av opptil 8 A og 125 V
  • Parallelle og serielle kontakter finnes

Forbindelse med ME-MAX- og ICS-hus

Forbindelse med ME-MAX-hus  

Forbindelse av hus ME-IO og ME-MAX

Ta i bruk ME-MAX- eller ICS-hus for å utvide hussystemer som er basert på ME-IO, med for eksempel CPU-Units eller Ethernet-moduler. Du sammenkobler samtlige moduler med TBUS-forbinderen.

  • Kan benyttes med samtlige varianter i serien med ME-MAX-husene (5-polet) samt ICS-husene (8-polet)
  • Enhetlig bruk av TBUS-forbinderen gir sikker og rask forbindelse

Optiske signalindikatorer

Optiske signalindikatorer  

Optiske signalindikatorer

De optiske fibrene HS LC for elektronikkhus finnes i forskjellige utførelser. Som en del av servicetjenestene foretar vi på forespørsel den nødvendige bearbeidingen av elektronikkhusene.

  • Optiske fibre er optimalt tilpasset elektronikkhus
  • Innpressingstapper gir enkel montering på kretskortet
  • ESD-fasthet

Multifunksjonelle hus fra Phoenix Contact

Multifunksjonelle hus utmerker seg med mange variasjonsmuligheter og meget sikkert feste på monteringsskinnen. Med disse husene kan du utvikle helt nye multifunksjonelle utstyrskonsepter. Du drar nytte av høy fleksibilitet ved valg av tilkoblingsteknikk, og en tidsbesparende og komfortabel kabling grunnet tilkoblingene på frontområdet. Enkel oppbygging av modulære utstyrssystemer ved hjelp av T-konnektorer.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Elektronikkhus

Service

Nedlastinger


Hussystem ME-IO

Skreddersydd husløsning for modulære styresystemer


Electronics housings

with integrable display and operating elements.