Multifunksjonelle hus

Multifunksjonelle hus

Brukervennlig tilkobling, redusert plassbehov

Minimalt tilkoblingsarbeid med prefabrikkert fronttilkoblingsteknikk og skinneforbinder

Tilbake til Elektronikkhus

Kategorier

Søk i Multifunksjonelle hus

Vis alle produktene i denne kategorien

Med elektronikkhusene ME PLC og ME-IO får du et multifunksjonelt hussystem. Med disse husene kan du utvikle helt nye utstyrskonsepter.

Dine fordeler:

  • Fleksibilitet ved valg av tilkoblingsteknikk
  • Tidsbesparende og brukervennlig kabling på grunn av tilkoblinger i frontområdet
  • Enkel oppbygging av modulære utstyrssystemer ved hjelp av skinnebussforbinderen
  • God plass til elektronikken på kretskortet
  • God tilgjengelighet på grunn av meget solid feste på monteringsskinnen

Serien ME-IO

Housing system ME-IO  

Multifunksjonelle hus ME-IO

Hussystemet ME-IO er spesielt godt egnet for anvendelser der monteringsplassen er begrenset. Push-in-fronttilkoblingsteknikken og den kompakte byggformen gjør det mulig å omsette mindre enheter med opptil 36 poler i praksis.

  • Kun 18,8 mm byggbredde
  • Push-in-tilkoblingsteknikk med opptil 36 poler i husets frontområde
  • Laskede plugger som TWIN-tilkobling erstatter TWIN-endehylser
  • Allsidige kombinasjoner med husdeksler og plugger i frontområdet mulig

Serien ME-PLC

Housing system ME-PLC  

Multifunksjonelle hus ME-PLC

Hussystemet ME-PLC er ideelt for anvendelser der behovet for monteringsplass er stort, og der tilkoblingsteknikken er montert på forsiden. Sammen med en stor kretskortutstyrsflate og T-konnektorer gir dette hussystemet mange forskjellige funksjoner for de mest ulike typer bruk.

  • Generøst dimensjonerte husdimensjoner
  • T-konnektor for individuelle kretskortlayouts
  • Kretskorttilkoblingsteknikk kan plasseres i frontområdet
  • Pluggbar eller fast loddet tilkoblingsteknikk mulig

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Elektronikkhus

Service


Multifunksjonelle hus ME-PLC

Multifunksjonelle elektronikkhus for komplekse styringer


Kompakt hussystem

Mange tilkoblingsmuligheter på husets forside.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk