Multifunksjonelle hus ME-IO

Multifunksjonelle hus ME-IO

Hussystem med fronttilkoblingsteknikk

Ett hus, mange forskjellige tilkoblingsmuligheter – det er prinsippet bak hussystemet ME-IO.

Tilbake til Multifunksjonelle hus

Kategorier

Søk i Multifunksjonelle hus ME-IO

Vis alle produktene i denne kategorien

Hussystemet ME-IO er spesielt godt egnet for anvendelser der monteringsplassen er begrenset. Push-in-fronttilkoblingsteknikken og den kompakte byggformen gjør det mulig å omsette mindre enheter med opptil 54 poler i praksis.

Dine fordeler:

  • Tre modulbyggbredder (18,8 mm, 37,6 mm, 75,2 mm) gir mange bruksmuligheter
  • Praktiske fronttilkoblinger for overføring av data, signaler og effekt
  • Høy tilkoblingstetthet: 4- og 6-polede tilkoblingsplugger i delingsmålene 3,45 mm og 5,0 mm
  • Allsidige kombinasjoner med husdeksler og plugger
  • Laskede plugger som TWIN-tilkobling erstatter TWIN-endehylser

Komplett system for feltbusskoblere og kontrollere

Komplett system for feltbusskoblere og kontrollere  

Komplett system for feltbusskoblere og kontrollere

Produktserien ME-IO inneholder spesielle husvarianter og tilbehør for oppbygging av et komplett system med kontroller, busskobler og enkelt-I/O-moduler. Ulike byggformer og tilkoblingsteknikker åpner for meget fleksible systemløsninger.

  • L-byggform for optimal integrering av datapluggforbindere som RJ45 og D-SUB
  • Fleksibel kretskortmontering loddrett og vannrett på monteringsskinnen
  • T-konnektor for tverrkommunikasjon med modulene

Enkel installering og demontering

Enkel installering og demontering  

Enkel installering grunnet Lock-and-Release-system

Pluggene låses og frigjøres både raskt og enkelt ved hjelp av Lock-and-Release-systemet.

  • Moduler skiftes ut raskt, uten tidkrevende tilkoblingsarbeid
  • Ingen spesialverktøyer
  • Sikkert feste

Rask kabling

Rask kabling  

Rask kabling med push-in-fjærkrafttilkobling

Med push-in-tilkoblingsteknikken går oppkoblingen raskt, enkelt og uten verktøy.

  • Opptil 54 poler pr. modul
  • Byggbredder 18,8 mm, 37,5 mm og 75,2 mm
  • TWIN-pluggvarianter

Individuell tilkoblingsteknikk

Individuell tilkoblingsteknikk  

Stort utvalg av tilkoblingsteknikker

Utstyr el-systemet ditt med de nyeste kommunikasjonsgrensesnittene. Vi har passende tilkoblingsteknikk og kan tilby nødvendig bearbeiding av huset.

  • USB
  • RJ45
  • D-SUB

T-konnektor

T-konnektor  

5-polet T-konnektor

TBUS er en 5-polet bussplugg som er implementert i monteringsskinnen og som benyttes for energiforsyning og dataoverføring. Den sammenkobler flere elektronikkmoduler som er montert på monteringsskinnen. Enkeltmoduler kan trekkes ut av enheten uten at kontaktkjeden brytes.

  • Parallell dataoverføring med opptil fem poler i monteringsskinnen mulig
  • Fem forgylte kontakter for overføring av opptil 8 A og 125 V

Forbindelse med ME-MAX-hus

Forbindelse med ME-MAX-hus  

Sammenkoble husene ME-IO og ME-MAX

Ta i bruk ME-MAX-hus for å utvide hussystemer som er basert på ME-IO, med for eksempel CPU-Units eller Ethernet-moduler. Du sammenkobler samtlige moduler med TBUS-forbinderen.

  • Kan benyttes med samtlige varianter i serien ME-MAX
  • Enhetlig bruk av TBUS-forbinderen gir sikker og rask forbindelse

Optiske signalindikatorer

Optiske signalindikatorer  

Optiske signalindikatorer

De optiske fibrene HS LC for elektronikkhus finnes i forskjellige utførelser. Som en del av servicetjenestene foretar vi på forespørsel den nødvendige bearbeidingen av elektronikkhusene.

  • Optiske fibre er optimalt tilpasset elektronikkhus
  • Innpressingstapper gir enkel montering på kretskortet
  • ESD-fasthet

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Elektronikkhus

Service


Hussystem ME-IO

Skreddersydd husløsning for modulære styresystemer

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk