Flerkanals elektroniske automatsikringer

Flerkanals elektroniske automatsikringer

Praktisk beskyttelse

Brukervennlig, enkel, lett å betjene – optimal beskyttelse av anlegget ditt.

Tilbake til Automatsikringer

Kategorier

Søk i Flerkanals elektroniske automatsikringer

Vis alle produktene i denne kategorien

Flerkanals elektroniske automatsikringer CBM og CBMC har flere funksjoner på enda mindre plass. På grunn av push-in-tilkoblingsteknikken er de meget godt egnet innen maskinteknikk og styreteknikk.

Dine fordeler

  • Fintrinnet inndeling av nominell strøm gir fleksibel bruk
  • Kompakt byggform og push-in-tilkoblingsteknikk gir enkel og plassbesparende installering
  • Økt anleggssikkerhet på grunn av elektronisk låsemekanisme for innstilt nominell strøm
  • Mange forskjellige bruksområder på grunn av stort temperaturområde og høy støt- og vibrasjonssikkerhet

CBM - automatsikring med assistent for nominell strøm

CBM automatsikring fire og åtte kanaler  

Flerkanals elektroniske automatsikringer CBM

Med de flerkanals automatsikringene CBM  beskytter du fire til åtte kanaler pålitelig mot overlast og kortslutningsstrøm. Takket være den integrerte assistenten for nominell strøm stiller du lekende lett inn passende nominell strøm for forbrukerne.  Valgte innstillinger er låst ved hjelp av en elektronisk låsemekanisme. Det forhindrer fare for utilsiktede innstillinger.

Det integrerte systemet for tidlig varsel sørger for færre svikt. Hvis 80 % av innstilt nominell strøm for en kanal er nådd, sendes det ut et varsel via tilhørende LED. I tillegg kan den separate signalutgangen benyttes for en fjernmelding. 

Den aktive strømbegrensningen gjør at den forankoblede strømforsyningen kan benyttes mer optimalt. Det åpner for bruk av mindre strømforsyninger og forhindrer uønskede spenningsfall.

CBMC - meget kompakte automatsikringer

Firekanals CBMC automatsikringer  

Kompakte flerkanals elektroniske automatsikringer CBMC

Den nye elektroniske automatsikringen CBMC er nøyaktig tilpasset behovene dine: Den kombinerer kompakt byggform med individuelle innstillingsmuligheter. De fire kanalene stilles enkelt inn uten bruk av verktøy via LED-tastene.

Det integrerte systemet for tidlig varsel sørger for færre svikt også ved CBMC. Hvis 80 % av innstilt nominell strøm for en kanal er nådd, sendes det ut et varsel via tilhørende LED.

CBMC tilbyr en velegnet løsning også for NEC-Class-2-strømkretser. De innstillbare enhetene for en til fire ampere gir optimal beskyttelse til ledninger og sensorer takket være en ekstra intern utgangssikring.

For deg betyr det følgende: Strøm stilles inn helt enkelt og fleksibelt, du sparer plass, og samtlige applikasjoner beskyttes pålitelig med en og samme komponent.

Beskytt anlegget  optimalt, og bestill artiklene allerede ferdig tilpasset etter behovene dine.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Beskyttelsesutstyr – Automatsikringer

Service


Automatsikringer CBMC

Kompakte og individuelt innstillbare


CBM – Flerkanals automatsikringer

Idriftsettelse og signalisering


Strømbegrensning – hva er det?

Egenskaper ved vernebrytere med og uten aktiv strømbegrensning

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk