Flerkanals elektroniske automatsikringer

Flerkanals elektroniske automatsikringer

Praktisk beskyttelse

Brukervennlig, enkel, lett å betjene – optimal beskyttelse av anlegget ditt.

Tilbake til Elektroniske automatsikringer

Kategorier

Søk i Flerkanals elektroniske automatsikringer

Vis alle produktene i denne kategorien

Flerkanals elektroniske automatsikringer CBM og CBMC har flere funksjoner på enda mindre plass. På grunn av push-in-tilkoblingsteknikken er de meget godt egnet innen maskinteknikk og styreteknikk.

Dine fordeler

  • Fintrinnet inndeling av nominell strøm gir fleksibel bruk
  • Kompakt byggform og push-in-tilkoblingsteknikk gir enkel og plassbesparende installering
  • Økt anleggssikkerhet på grunn av elektronisk låsemekanisme for innstilt nominell strøm
  • Mange forskjellige bruksområder på grunn av stort temperaturområde og høy støt- og vibrasjonssikkerhet

CBM - automatsikring med assistent for nominell strøm

CBM automatsikring fire og åtte kanaler  

Flerkanals elektroniske automatsikringer CBM

Med de flerkanals automatsikringene CBM  beskytter du fire til åtte kanaler pålitelig mot overlast og kortslutningsstrøm. Takket være den integrerte assistenten for nominell strøm stiller du lekende lett inn passende nominell strøm for forbrukerne.  Valgte innstillinger er låst ved hjelp av en elektronisk låsemekanisme. Det forhindrer fare for utilsiktede innstillinger.

Det integrerte systemet for tidlig varsel sørger for færre svikt. Hvis 80 % av innstilt nominell strøm for en kanal er nådd, sendes det ut et varsel via tilhørende LED. I tillegg kan den separate signalutgangen benyttes for en fjernmelding. 

Den aktive strømbegrensningen gjør at den forankoblede strømforsyningen kan benyttes mer optimalt. Det åpner for bruk av mindre strømforsyninger og forhindrer uønskede spenningsfall.

Kompakte flerkanals elektroniske automatsikringer CBMC

Firekanals CBMC automatsikringer  

Kompakte flerkanals elektroniske automatsikringer CBMC

Den elektroniske automatsikringen CBMC er nøyaktig tilpasset behovene dine: Den kombinerer kompakt byggform med individuelle innstillingsmuligheter. De fire kanalene stilles enkelt inn uten bruk av verktøy via LED-tastene.

Det integrerte systemet for tidlig varsel sørger for færre svikt også ved CBMC. Hvis 80 % av innstilt nominell strøm for en kanal er nådd, sendes det ut et varsel via tilhørende LED.

CBMC tilbyr en velegnet løsning også for NEC-Class-2-strømkretser. De innstillbare enhetene for en til fire ampere gir optimal beskyttelse til ledninger og sensorer.

For deg betyr det følgende: Strøm stilles inn helt enkelt og fleksibelt, du sparer plass, og samtlige applikasjoner beskyttes pålitelig med en og samme komponent.

Tilpasset anlegget ditt helt nøyaktig

Konfigurere automatsikringer ved bestillingen  

CBMC: Enhetsbeskyttelse som er nøyaktig tilpasset anlegget ditt

Beskytt anlegget optimalt, og bestill automatsikringen allerede ferdig tilpasset etter behovene dine. Slik sparer du deg for programmeringstid, og kan implementere og sette produktet i drift direkte.

Når du bestiller, velger du hvilke forhåndsinnnstillinger enheten skal ha når den leveres. Hver enkelt nominelle strøm velges individuelt. Du kan også bestemme om de forinnstilte verdiene skal kunne endres i ettertid, eller om de skal være permanente. Ved faste verdier er strømverdiene til og med påtrykket fronten til hver kanal. Dermed har du oversikt over automatsikringens innstillinger automatisk også når enheten er montert.
Bestill din personlige automatsikring i ønsket mengde, fra stykktall 1.

For at det i ettertid skal være så enkelt som mulig å oppgi bestillinger, er bestillingskoden angitt på siden på samtlige enheter. Etterbestillinger forløper dermed helt smertefritt.

Intelligent styring, omfattende overvåking

Automatsikring CBMC med IO-Link-grensesnitt  

IO-Link-kommunikasjon for oversikt over anlegget

CBMC-porteføljen omfatter også varianter med IO-Link-grensesnitt. IO-Link gir deg muligheten til å integrere automatsikringene komplett i prosessovervåkingen og -kontrolleren. Dermed har du alltid full oversikt over prosessrelatert data, og holder deg oppdatert overalt og til enhver tid.

Automatsikringsvarianten med statusutgang og resetinngang hjelper deg til å øke anleggets diagnostikk- og styremuligheter. For dette produktet gir muligheten til å koble strømkretsen inn igjen på avstand. Dermed kan automatsikringene også installeres på steder som ikke er tilgjengelige uten videre.

En ytterligere variant avbryter lastutganger galvanisk ved hjelp av integrerte releer. Sammenlignet med andre elektroniske automatsikringer kobles ikke bare den sikrede utgangen høyohmsk ved feil, men skilles galvanisk.

 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Beskyttelsesutstyr – Automatsikringer

Service


Automatsikringer CBMC

Kompakte og individuelt innstillbare


Automatsikringer CBMC

Kompakte og individuelt innstillbare


Strømbegrensning – hva er det?

Egenskaper ved vernebrytere med og uten aktiv strømbegrensning