Motortilkoblingsrekkeklemmer

Enkel motortilkobling

Enkel motortilkobling

Kable motorene på en tids- og plassbesparende måte.

Tilbake til Push-in-tilkobling

Kategorier

Søk i Motortilkoblingsrekkeklemmer

Vis alle produktene i denne kategorien

For å få en enkel tilkobling av motoren benytter du fireetasjesrekkeklemmene for nominelle tverrsnitt på 2,5 mm² og 4 mm². Klemmene har en funksjonssjakt i hver etasje for enkel potensialfordeling. Hvert klempunkt er utstyrt med en teståpning som er lett tilgjengelig.

Dine fordeler

  • Plassbesparende grunnet tre potensialer i et kompakt klemmehus
  • Laskemulighet for enkel faselasking i hver etasje
  • Egnet for anvendelser opptil 600 V i henhold til UL
  • Store merkemuligheter gir god oversikt
  • Etasjelasking (opsjon) til spesielle anvendelser
  • Det enhetlige CLIPLINE complete-systemtilbehøret reduserer logistikkostnadene

Plass- og tidsbesparende tilkobling av motorer

Kompakt kabling av trefasemotorer  

Kompakt kabling av trefasemotorer

Med motortilkoblingsrekkeklemmene kobler du trefasemotorer plassbesparende på 5,2 eller 6,2 mm klemmebredde. En laskemulighet for enkel faselasking i hver etasje reduserer kablingstiden.
Hvert klempunkt har en ekstra testkontakt til testplugger med 2,3 mm diameter.

Store merkemuligheter gir god oversikt

Optimal oversikt  

Optimal oversikt

Ved installasjonen og i forbindelse med service har du alltid full oversikt. Takket være store merkeflater på midten kan de tilordnede motorene tilordnes helt entydig. I tillegg kan hvert klempunkt merkes.

Etasjelasking (opsjon) til spesielle anvendelser

Etasjelasking  

Etasjelasking

Med etasjelasken (opsjon) kan du foreta potensialforbindelser innenfor en og samme klemme.

Enfase-motortilkoblingsrekkeklemmer

Kompakt kabling av enfasemotorer  

Kompakt kabling av enfasemotorer

Med PTI-installeringsklemmene kabler du enfasemotorer plassbesparende på 5,2 eller 6,2 mm klemmebredde. En laskemulighet for enkel faselasking i hver etasje reduserer kablingstiden.
Hvert klempunkt har en ekstra testkontakt til testplugger med 2,3 mm diameter.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk