Motortilkoblingsrekkeklemmer

Enkel motortilkobling

Enkel motortilkobling

Kable motorene på en tids- og plassbesparende måte.

Tilbake til Skrutilkobling

Kategorier

Søk i Motortilkoblingsrekkeklemmer

Vis alle produktene i denne kategorien

For å få en enkel tilkobling av motoren benytter du fireetasjesrekkeklemmene for nominelle tverrsnitt opptil 6 mm². Klemmene har en dobbel funksjonssjakt i hver etasje for enkel potensialfordeling.

Dine fordeler

  • Plassbesparende grunnet tre potensialer i et kompakt klemmehus
  • Laskemulighet for enkel faselasking i hver etasje
  • Store merkemuligheter gir god oversikt

Plass- og tidsbesparende tilkobling av motorer

Kompakt kabling av trefasemotorer  

Kompakt kabling av trefasemotorer

Med motortilkoblingsrekkeklemmene i seriene DLK … og VIOK … kobler du trefasemotorer plassbesparende på 6,2 mm klemmebredde og opptil 6 mm² ledertilkobling. En laskemulighet for enkel faselasking i hver etasje reduserer kablingstiden.

Enfase-motortilkoblingsrekkeklemmer

Kompakt kabling av enfasemotorer  

Kompakt kabling av enfasemotorer

Med UTI-installeringsklemmene kabler du enfasemotorer plassbesparende på 5,2 mm klemmebredde. En laskemulighet for enkel faselasking i hver etasje reduserer kablingstiden.
Hvert klempunkt har en ekstra testkontakt til testplugger med 2,3 mm diameter.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00