Motorstarter i IP54

Direkte på motoren

Direkte på motoren

Motorvendestarter i robust hus er en optimal løsning for bruk i felten.

Tilbake til Elektroniske kontaktorer/solid-state-releer og motorstyring

Kategorier

Søk i Motorstarter i IP54

Vis alle produktene i denne kategorien

Spar tid og plass med motorvendestarteren i IP54 fra Phoenix Contact. Den kan installeres direkte i felten. Den omstendelige kablingen av enkeltfunksjoner i automatikkskapet flytter dermed ut som en kompakt funksjonsenhet i anlegget.

Dine fordeler

  • Enkel montering grunnet pluggbar tilkoblingsteknikk
  • Rask utskiftning grunnet utskiftbar modulelektronikk
  • Sikker utførelse av arbeidet ved service grunnet utvidbar underdel med integrert vedlikeholdsbryter

Smart kombinasjon – Motorvendestarter og IP54-hus

Motorvendestarter i IP54  

Motorvendestarter i IP54

Motorvendestarteren i IP54 er en kombinasjon av enkel motorstyring med robust hus. Motorvendestartere i robust hus har vist sin berettigelse på mange bruksområder.

  • Transportteknikk
  • Drikkevareindustri
  • Næringsmiddelindustri

For implementering i styringer tar du i bruk variantene for forskjellige bussystemer:

  • INTERBUS for kobberoverføring og fiberoptisk overføring
  • Profibus for kobberoverføring
  • PROFINET for kobberoverføring og fiberoptisk overføring

Funksjonsmangfold

Funksjonsmangfold  

Funksjonsmangfold

Med en- og tokanals motorkoblere kan direkte drivmekanismer styres. For bruk med forskjellige dreieretninger finnes det en vendelastvariant.

Andre egenskaper:

  • Effektorganisering 400 V AC / 20 A
  • Nominell utgangseffekt opptil 3,7 kW
  • Ekstra vedlikeholdsbryter

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk