Tilbake til oversikten

Elektroniske motormanagementmoduler

EMM-moduler har alle fordeler ved moderne realeffektovervåking: Strøm, spenning og fasevinkel registreres kontinuerlig. Permanent tilstandsovervåking med hyppige avsøkingsintervaller gir en komplett anleggsbeskyttelse.

Effekt innenfor grensene

Grafik: Tilstandsovervåking via motormanagement  

Tilstandsovervåking via motormanagement

Overvåk motorer og anlegg ved hjelp av elektroniske motormanagere med koblings- og signalterskler som kan parametriseres etter ønske.

  • Dreieretninger: Tersklene for begge dreieretninger kan stilles inn identisk eller separat. Ved over- eller underskridelse av en koblingsterskel kobler motormanageren anlegget ut. Tvangsutkoblingen kan også forskyves tidsmessig. I tillegg genererer modulen signaler for registrering av dreieretning – usymmetrier og fasesvikt signaliseres umiddelbart.
  • Parametrisering: I forbindelse med parametriseringen evaluerer EMM-modulen opptatt aktiv effekt. Svingninger i spenning og belastning i drivmaskinen tas ikke med i evalueringen. Derfor gir aktiv effekt et mer nøyaktig grunnlag enn hvis kun strømverdier betraktes.
  • Sikker anleggsbeskyttelse: Ved motordrevne pumper beskytter nedre effektterskel på en sikker måte mot farlig tørrkjøring. Øverste effektterskel reagerer raskt og sikkert på blokkeringer som følge av fremmedlegemer. På samme måte overvåkes og beskyttes verktøymaskiner ved boring, fresing eller sliping.

Flere funksjoner, flere muligheter

Motormanagement med FTD/DTM-programvare  

Motormanagement med FTD/DTM-programvare

Med de elektroniske motormanagementmodulene kjører du anleggene enda sikrere.

Det betyr at du kan hente opp ytterligere spesifikasjoner:

  • Tilsynelatende, aktiv og reaktiv effekt
  • Strøm og spenning
  • Fasevinkel
  • Koblingsforløps- og driftstimeteller
  • Energimåler
  • Termistorovervåking

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • Elektroniske motormanagementmoduler

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk