Tilbake til oversikten

Den økonomisk effektive løsningen for maskinteknikk - Maskinmanager

Overvåk motorene og maskinene dine. Elektronisk motor- og maskinmanagement forener nøyaktig energimåling med visning og overvåking av viktige parametere i motorer, maskiner og andre trefaseforbrukere.

Nøyaktig måling med ekstern strømtransformator  

Nøyaktig måling med ekstern strømtransformator

Takket være kombinasjonen av elektronisk maskinmanager og ekstern strømtransformator overvåker du motorer, maskiner og trefaseforbrukere på en økonomisk effektiv måte.

Du kan velge blant to varianter med strømområder opptil 90 A og 160 A.

Enkel og konsekvent kommunikasjon

Du kan nettorganisere maskinmanager via Gateway på alle vanlige feltbussystemer (PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™).

Konsekvent kommunikasjon for Industrie 4.0 takket være dataoverføring via OPC UA som opsjon.

Oversikt over alle viktige parametere

Driftsdata måles og vises  

Driftsdata måles og vises

Benytt fleksibiliteten som parametriserbare koblings- og signalterskler gir for alle relevante målstørrelser:

  • Aktiv effekt: total
  • Aktiv effekt: L1, L2, L3
  • Motorstrøm: L1, L2, L3
  • Spenning: L1, L2, L3
Vis onlineverdier som graf  

Vis onlineverdier som graf

Visning av viktige driftsparametere:

  • Aktiv effekt
  • Tilsynelatende effekt
  • Reaktiv effekt
  • Energimåler
  • Cos Phi
  • Strøm
  • Spenning
  • Frekvens

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
Brukseksempler
  • Den økonomisk effektive løsningen for maskinteknikk - Maskinmanager

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk