Motormanagement

Kobling og beskyttelse

Kobling og beskyttelse

Med motormanageren oppdager du alle kritiske lasttilstander – raskt og effektivt.

Tilbake til Elektroniske kontaktorer/solid-state-releer og motorstyring

Kategorier

Søk i Motormanagement

Vis alle produktene i denne kategorien

Beskytt motorene og anleggene dine: Motormanageren fra Phoenix Contact forener over- og underlastregistrering i en og samme komponent. I nødtstilfeller beskytter den motoren og kobler ut drivenheten.

Dine fordeler

  • Integrert komplett motorbeskyttelse på grunn av bimetallfunksjon og termistorevaluering
  • Beskyttelse av anleggsdeler i høy kvalitet grunnet signal- og koblingsterskler som kan parametriseres etter ønske
  • Innsamling av drifts- og energidata uten omstendelig sensorsystem
  • Opsjon: Enkel tilknytning til Profibus via T-konnektor

Pålitelig overvåking – rask og nøyaktig styring

Pumper med montert motormanager  

Pumper med montert motormanager

Motormanageren fra Phoenix Contact overvåker motorer med hensyn til over- og underlast, funksjon, smuss og slitasje. Dermed kan du for eksempel beskytte pumper, drivverk, ventilatorer og verktøy permanent.

Koble flere elektroniske motormanagementmoduler EMM til Profibus. Alle tilkoblede motormanagere konfigureres via den brukervennlige FDT/DTM-programvaren.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Motormanagement med måler for opptatt effekt

Finn ut hvordan motormanager CONTACTRON beskytter motorer og anlegg.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk