Motor- og maskinmanagement

Hybridmotorstartere - nettverkskompatible

Økonomisk effektiv beskyttelse, måling og overvåking

Dermed vil du gjenkjenne alle kristiske lasttilstander og kunne måle energien i motorer og maskiner helt nøyaktig.

Tilbake til Elektronisk koblingsutstyr og motorstyring

Kategorier

  • Produktliste motor- og maskinmanagement
    Produktliste motor- og maskinmanagement

    Motormanageren fra Phoenix Contact forener over- og underlastregistrering i en og samme komponent. I nødstilfeller beskytter den motoren og kobler ut drivenheten. Elektronisk maskinmanagement forener nøyaktig energimåling med visning og overvåking av viktige parametere.

  • Produktliste tilbehør til motor- og maskinmanagement
    Produktliste tilbehør til motor- og maskinmanagement

    Det store tilbehøret til motor- og maskinmanagement letter håndtering, vedlikehold og installering.

Søk i Motor- og maskinmanagement

Vis alle produktene i denne kategorien

Beskytt motorene og anleggene dine: Motormanageren fra Phoenix Contact forener over- og underlastregistrering i en og samme komponent. I nødstilfeller beskytter den motoren og kobler ut drivenheten.

Overvåk motorene og maskinene dine: Elektronisk motor- og maskinmanagement som forener nøyaktig energimåling med visning og overvåking av viktige parametere i motorer, maskiner og andre trefaseforbrukere.

Behold full oversikt over prosessdataene dine: Som eksempel elektriske verdier (U, I, P, cos phi, S, B), driftstimer og koblingsforløp.

Dine fordeler

  • Integrert komplett motorbeskyttelse på grunn av bimetallfunksjon og termistorevaluering
  • Beskyttelse av anleggsdeler i høy kvalitet grunnet signal- og koblingsterskler som kan parametriseres etter ønske
  • Innsamling av drifts- og energidata uten omstendelig sensorsystem
  • T-BUS-grensesnitt for direkte forbindelse og overføring av prosessdata
  • Økt anleggstilgjengelighet grunnet prosessdatabaserte serviceintervaller
  • Fleksibel bruk i sentrale automatikkskap samt i desentrale koblingsbokser
  • Motor- og maskinmanager er en del av COMPLETE line-systemet

Motormanager – pålitelig overvåking

Pålitelig overvåking – rask og nøyaktig styring

Motormanageren fra Phoenix Contact overvåker motorer med hensyn til over- og underlast, funksjon, smuss og slitasje. Dermed kan du for eksempel beskytte pumper, drivverk, ventilatorer, transportbånd og verktøymaskiner permanent.

Enkel parametrisering

Parametriseringen foretas via FDT/DTM konseptet med programmet IFS-Conf fra Phoenix Contact.

Maskinmanager – økonomisk effektiv energimåling

Nøyaktig måling med ekstern strømtransformator

Takket være kombinasjonen av elektronisk maskinmanager og ekstern strømtransformator overvåker du motorer, maskiner og trefaseforbrukere på en driftsøkonomisk måte. Du kan velge blant to varianter med strømområder opptil 90 A og 160 A.

Enkel og konsekvent kommunikasjon

Du kan nettorganisere maskinmanager via Gateway på alle vanlige feltbussystemer (PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™). Konsekvent kommunikasjon for Industrie 4.0 takket være dataoverføring via OPC UA som opsjon.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00