Skjermer med berøringsfunksjon

Enkel betjening av din industri-PC

Enkel betjening av din industri-PC

Skjermer med berøringsfunksjon utgjør en ideell utvidelse til en industri-PC – betjening og overvåking uten mus og uten tastatur.

Tilbake til Industri-PC-er

Kategorier

  • Produktliste singletouch-skjermer
    Singletouch-skjermer

    Skjermer med berøringsfunksjon utgjør en ideell utvidelse til en industri-PC – betjening og overvåking uten mus og uten tastatur.

Søk i Skjermer med berøringsfunksjon

Vis alle produktene i denne kategorien

Trenger du et separat mann-maskin-grensesnitt til din industri-PC? Da er skjermer med berøringsfunksjon fra Phoenix Contact en egnet løsning. De robuste enhetene benyttes direkte på maskinen. Mange forskjellige grensesnitt gjør at de skaper en optimal tilknytning til industri-PC-en.

Dine fordeler

  • Projektiv-kapasitive eller analog-resistive berøringsskjermer for forskjellige bruksområder
  • God støtbelastbarhet og elektromagnetisk kompatibilitet takket være robuste hus som er egnet for industrien
  • God kompatibilitet på grunn av åpne IT-standarder og forskjellige grensesnitt
  • Individuelle løsninger takket være kundetilpasset maskinvare
  • Kan benyttes også i de mest røffe industrielle omgivelser og på et stort temperaturområde
  • Enkel montering takket være forskjellige byggesett for feste samt VESA 100-holder

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk