Overvåkingsrelé

For høy anleggstilgjengelighet

For høy anleggstilgjengelighet

Med overvåkingsreleene EMD registrerer du avvik fra viktige anleggsparametere tidsnok, signaliserer dem videre eller kobler målrettet ut anleggsdeler.

Tilbake til Overvåking og diagnostikk

Kategorier

Søk i Overvåkingsrelé

Vis alle produktene i denne kategorien

Med EMD-overvåkingsreleene opdpager du potensielle feil på et tidlig stadium. Det betyr at du øker maskinens tilgjengelighet og unngår dyre stillstandstider og reparasjoner. Anleggsdeler kan kobles målrettet ut, eller tilstanden kan signaliseres til en styring straks innstilt grenseverdi er over- eller underskredet.

Dine fordeler

  • Effektiv anleggsbeskyttelse i form av kostnadsgunstige overvåkingsløsninger med mange forskjellige funksjoner
  • Økt anleggstilgjengelighet som følge av kontinuerlig overvåking
  • Potensielle feil oppdages på et tidlig stadium grunnet fintrinnet grenseverdiinnstilling og korte reaksjonstider
  • Rask feilmelding og målrettet utkobling av anleggsdeler takket være releutganger
  • Rask og plassbesparende oppkobling - de kompakte overvåkingsreleene
  • Ytterst allsidig - de multifunksjonelle overvåkingsreleene

Effektiv beskyttelse av anlegget

EMD-overvåkingsreleer  

Effektiv beskyttelse av anlegget – EMD-overvåkingsreleer

For at du skal få en overvåkingsløsning som passer til nettopp ditt behov, har Phoenix Contact følgende to serier:

Rask og plassbesparende oppkobling: Kompakte overvåkingsreleer

De kompakte overvåkingsreleene EMD-BL er optimale for enkle overvåkingsoppgaver. Enhetene er spesielt godt egnet for bruk i bygningsinstallasjoner  og for serieproduksjon av maskiner og anlegg.

Ytterst allsidig: Multifunksjonelle overvåkingsreleer

De multifunksjonelle EMD-overvåkingsreleene overvåker elektriske og fysiske anleggsparametere. Dra nytte av det store funksjonsspekteret, utvidede innstillingsmuligheter og forskjellige forsyningsspenningsområder.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00