Overvåking og diagnostikk

Overvåking og diagnostikk

Alltid oppdatert

Ha alltid full oversikt over anleggsparametere og styr aktivt mot ved tegn på avvik.

Tilbake til Overvåking

Kategorier

  • AC-UPS med IQ Technology
    AC-UPS med IQ Technology

    Den intelligente AC-UPS-en med IQ Technology sørger for optimal anleggstilgjengelighet. Overvåk og optimaliser energiakkumulatorene med QUINT AC-UPS.

  • DC-UPS med IQ Technology
  • Diodemoduler
    Diodemoduler

    Beskytte og dekoble: Med EMG-diodemodulene beskytter du anlegget mot forveksling av poler og dekobler meldinger i feilmeldingssystemer.

  • Fjernovervåking
    Fjernovervåking

    Fjernmelde- og fjernstyresystemet TC Mobile I/O overfører data pålitelig via sms-, e-post og GPRS.

  • Lampetestmoduler
    Lampetestmoduler

    Alle lamper driftsklare: EMG-lampetestmoduler hjelper deg ved individuell testing av enkelte lamper eller sentralt styrt testing av flere lamper

  • Lynstrømmåling
    Lynstrømmåling

    Lynstrømmålesystemet registrerer og analyserer lynstøtstrøm. Det gjør det lettere å planlegge vedlikeholdet.

  • Modulær betjeningsstasjon
    Modulære betjeningsstasjoner

    Optimaliser overvåking, styring og diagnostikk av anleggene og maskinene med våre modulære betjeningsstasjoner.

  • Motor- og maskinmanagement
    Hybridmotorstartere - nettverkskompatible

    Motormanager som beskyttelse av motorer og anlegg, elektronisk maskinmanagement for overvåking av motorer og maskiner

  • Overvåking av produksjonssteder
    Overvåking av produksjonssteder

    Med Oil and Gas Monitor overvåker du olje- og gasskildene pålitelig og kostnadseffektivt også over store avstander.

  • Overvåking av rotorblader for vindanlegg
    Overvåking av rotorblader for vindanlegg

    Phoenix Contact tilbyr en modulær overvåking av rotorblader med lynstrømmåling, gjenkjenning av is og lastovervåking for å oppnå optimal tilgjengelighet i vindanlegg.

  • Overvåkingsrelé
    Overvåkingsreleer

    Releer for overvåking av strøm, spenning og andre nettparametere.

  • Styring av solcelleanlegg
    Styring av solcelleanlegg

    Koble solcelleanlegget pålitelig ut i forbindelse med vedlikehold og ved farer, og øk effektiviteten ved å alltid være oppdatert om anleggets status.

Søk i Overvåking og diagnostikk

Vis alle produktene i denne kategorien

Med våre produkter og løsninger for overvåking og diagnostikk kan du protokollføre, observere og overvåke prosessene i enkelte komponentgrupper eller i hele anleggsdeler.

Dine fordeler

  • Tidsnok registrering av avvik ved hjelp av overvåkingsreleer, måleutstyr for differansestrøm og mobilradioprodukter for fjernovervåking
  • Effektiv bruk av solenergi – med solenergi-strengovervåking
  • Stedbundet lynstrømanalyse via onlinekommunikasjon med lynstrømmålesystemet
  • Til enhver tid informert om tilstanden til 24 V forsyningen takket være avbruddsfri strømforsyning med IQ Technology
  • Beskyttelse av motorer og anlegg mot over- eller underlast med motormanager
  • Effektiv automatisering av anlegg ved hjelp av programvareverktøy for rask oppstart, konstant overvåking og pålitelig diagnostikk
  • Individuelt eller sentralt styrt testing av lamper med lampetestmoduler

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00