ny
Du kan utforme utstyret med vårt monteringsvennlige modulsystem
Elektronikkhusene ME gjør utstyrte kretskort til monteringsvennlige elektronikkmoduler. Variabel tilkoblingsteknikk, bussforbinder og modularitet sørger for brukertilpasset utstyrsoppbygging. Allsidige tilpasningsmuligheter utvider spekteret med individuelle husløsninger.
ny
ME-serien kan tilpasses utstyret og sparer i tillegg både tid og plass.
TBUS er en 5-polet bussplugg som er implementert i monteringsskinnen og som benyttes for energiforsyning og dataoverføring. Den sammenkobler flere elektronikkmoduler som er montert på monteringsskinnen. Enkeltmoduler kan trekkes ut av enheten uten at kontaktkjeden brytes.
De optiske fibrene HS LC for elektronikkhus finnes i forskjellige utførelser. Som en del av servicetjenesten foretar vi på forespørsel den nødvendige bearbeidingen av elektronikkhusene.
Med modulære hus beskytter du kretskortet og skaper en optimal utstyrsløsning. Samtidig sparer du plass, tid og penger. Benytt deg av alle valgmulighetene fra vårt store sortiment. Du drar nytte av sikre og velprøvde hus med lang levetid for (semi-)industriegnet utstyr. Våre hus utnytter plassen optimalt grunnet trinndelte byggbredder og forskjellige hushøyder.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på