Modulære hus ME-MAX

Modulære hus ME-MAX

God plass til tross for kompakte dimensjoner

Med funksjonsrettet design og byggbredder fra 12,5 til 90 mm gir ME-MAX passnøyaktige løsninger for elektronikken.

Tilbake til Modulære hus

Kategorier

Søk i Modulære hus ME-MAX

Vis alle produktene i denne kategorien

Modulære, funksjonstilpassede og designorienterte elektronikkhus ME-MAX for moderne industrielektronikk: Variabel tilkoblingsteknikk, bussforbinder og modularitet sørger for brukertilpasset utstyrsoppbygging.

Dine fordeler:

  • Fleksibel: Åpner for forskjellige utstyrsformer
  • Optimale bruksflater for montering av utstyr på kretskortet, betjening og visning
  • Skreddersydde tilkoblingsteknikker for overføring av signaler, data og effekt
  • TBUS-monteringsskinnetverrforbinder og effektforbinder PCO for modul-til-modul-kommunikasjon
  • Individuelt tilpasset fra fabrikken for ulik Corporate Identity

Modulær husoppbygging

Modulær husoppbygging  

Fleksibel grunnet modulprinsipp

Hvor enkelt og effektivt det er å montere et hus, er i stor grad avhengig av huset som benyttes. Derfor har ME-MAX-husene en enkel festemekanisme som fester enkeltkomponentene til hverandre. Utover dette kan ME-MAX-husene enkelt utvides med midtdeler.

  • Rask og enkel montering av utstyr
  • Kan utvides modulært i byggbredden ved hjelp av midtdeler

Fleksibel tilkoblingsteknikk

Tilkoblingsteknikk  

Tilkoblingsteknikk

Utslagsgivende for en plassbesparende enhet er selve tilkoblingsteknikken, som vi kan tilby i forskjellige delingsmål og poltall. Dermed kan du overføre blant annet styresignaler på noen få milliampere eller forsyningsspenning på flere hundre volt. Det betyr: Passende tilkoblingsteknikk for alle formål.

  • Tilkoblingsteknikk i delingsmål 3,5 til 7,5 mm for spenning opptil 600 V i henhold til UL
  • Printmoduler og pluggbare tilkoblingsteknikker tilgjengelig
  • Push-in- og skruteknikk for alle klemmetyper

T-konnektor

T-konnektor  

TBUS-forbinder for enkel modultilkobling

Rask og feilfri tilkobling av moduler innbyrdes på monteringsskinnen er avgjørende for et nyskapende hussystem som tåler morgendagens krav.

  • Seriell eller parallell dataoverføring med fem poler i monteringsskinnen mulig
  • Optimal utnyttelse av kretskortflaten ved å ta i bruk ME-TBUS-adapteren
  • Fordeling av høy strøm med opptil 42 A ved 60 V DC mellom moduler ved hjelp av PCO-forbindere

 

Optiske signalvisninger

Fiberoptiske ledere  

Optiske signalvisninger

De optiske fibrene HS LC for elektronikkhus finnes i forskjellige utførelser. Som en del av servicetjenestene foretar vi på forespørsel den nødvendige bearbeidingen av elektronikkhusene.

  • Optiske fibre er optimalt tilpasset elektronikkhus
  • Innpressingstapper gir enkel montering på kretskortet
    ESD-sikkerhet

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Elektronikkhus

Service


Modulært hussystem ME-MAX

Hussystem i fleksibel lagkonstruksjon.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk