Modulære hus BC

Modulære hus BC

Elektronikkhus til bygningsautomasjon

Fritt valg av kretskorttilkoblingsteknikk og en 16-polet T-konnektor – det er de smarte egenskapene i BC-serien.

Tilbake til Modulære hus

Kategorier

Søk i Modulære hus BC

Vis alle produktene i denne kategorien

Bygningsinstallasjonshus fra Phoenix Contact er allsidige multitalenter som gir deg helt nye standarder innen systemtilknytning og fleksibilitet. De er i samsvar med DIN 43880 og kan derfor uten problemer tas i bruk i alle vanlige installasjonsfordelerbokser.

Dine fordeler:

  • Maksimal fleksibilitet grunnet fritt valg av kretskorttilkoblingsteknikk og forskjellige byggbredder
  • Rask installering eller utskiftning av moduler uten at enheten må løses opp, takket være HBUS-forbinderen
  • Frihet ved utvikling av utstyr fordi kretskortet kan plasseres i tre retninger
  • Optimal tilpasning etter kravene som stilles til utstyret grunnet forskjellige dekselvarianter
  • Rask og enkel montering sparer tid

Full fleksibilitet

Full fleksibilitet  

Full fleksibilitet ved valg av tilkoblingsmuligheter

Fleksibilitet definert på en annen måte - med den nyskapende modulære overdelen. Bare finn ut hvor mye plass du trenger, og utform husoverdelen i henhold til formålet. Dette er det første huset som tilpasser seg ønskene rundt utforming.

  • Husgeometri i henhold til DIN 43880 for montering av komponenter i installasjonsfordeleren
  • Passnøyaktig integrering av selv de mest forskjellige tilkoblingsteknikker

Allsidig kretskorttilkoblingsteknikk

Allsidig kretskorttilkoblingsteknikk  

Mange tilkoblingsmuligheter

Utslagsgivende faktor for BC-seriens allsidighet er den valgfrie kretskorttilkoblingsteknikken. I den forbindelse har installerings-innbyggingshusene fra Phoenix Contact forskjellige klemrom:

  • BC...U11 med lite klemrom – ideell for COMBICON compact
  • BC...U22 med stort klemrom – for klassiske tilkoblingsteknikker eller datapluggforbindere

Forskjellige dekselvarianter

Forskjellige dekselvarianter  

Forskjellige dekselvarianter

Allsidighet som kjernetanken bak BC-serien preger også utformingen av dekselet. Uansett hvilke krav du stiller til utstyret – dekselet finnes i grått og i transparent og kan også plomberes.

  • Det transparente dekselet åpnes for hånd og har en bakenforliggende kunststoffplate der dioder eller betjeningselementer kan integreres
  • Det transparente dekselet kan plomberes

T-konnektor

T-konnektor  

T-konnektor

Åpne for en rask og enkel forbindelse av modulene dine – busspluggen er nøkkelen til smart utforming av utstyr:
Data og energi kan overføres serielt eller parallelt (4 x effekt, 2 x seriell, 10 x parallell)

  • Enkel installering av moduler: Ingen oppløsning av enheten ved modulskift og redusert kablingsarbeid.
  • 16 forgylte kontakter for optimal ledeevne

Optiske signalindikatorer

Optiske fibre  

Optiske signalindikatorer

De optiske fibrene HS LC for elektronikkhus finnes i forskjellige utførelser. Som en del av servicetjenestene foretar vi på forespørsel den nødvendige bearbeidingen av elektronikkhusene.

  • Optiske fibre er optimalt tilpasset elektronikkhus
  • Innpressingstapper gir enkel montering på kretskortet
  • ESD-fasthet

Utviklingsbyggesett for Raspberry Pi-datamaskiner

Utviklingsbyggesett RPI-BC for Raspberry Pi-datamaskiner  

Utviklingsbyggesett RPI-BC for Raspberry Pi-datamaskiner

Monteringsskinnehuset RPI-BC er konstruert for montering av Raspberry Pi-datamaskiner. I tillegg til Raspberry Pi-kortet kan ytterligere kretskort monteres i huset. I den forbindelse integreres ytterligere komponenter og koblinger.

  • Byggbredde 107,6 mm
  • Egnet for Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Kan monteres på vegg og monteringsskinne
  • Kan benyttes med HBUS og utviklingsbyggesett BC

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Elektronikkhus

Service


Modulært hussystem BC

Hussystem for bygningsautomasjon.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk