Når behandling av ledere blir morsomt – avisolere og krympe på under to sekunder.
Crimphandy er den minste avisolerings- og krympeautomaten. Derfor tar det nå kun to sekunder å konfeksjonere lederne. Avisolere, sette på endehylse, presse - Crimphandy tar seg av alt i ett og samme arbeidstrinn.
Den automatiske avisolerings- og krympefunksjonen gjør det lettere å betjene enheten. Før inn den ubehandlede lederen, avisoler og krymp automatisk - ferdig.
Enheten viser driftstilstanden til enhver tid ved hjelp av fargede lysdioder. Betjeningselementer finnes kun for inn- og utkobling og for å tilbakestille enheten.
Crimphandy er utstyrt med et kapasitivt sensorsystem som registrerer tverrsnittene på lederne som er ført inn. Ledere som ikke måtte passe, gjenkjennes automatisk, og man unngår feilpressing. Feilen vises via en lysdiode.
Det garanterer krymperesultater av høy kvalitet. Den kvadratiske pressingen kan benyttes for alle tilkoblingspunkter og klemsjakter. Uttrekkskreftene overgår standardkravene.
Utførelse av arbeid i eller på automatikkskapet bør ikke bli begrenset av kabler eller slanger. Crimphandy har et lett utskiftbart litiumionbatteri med høy kapasitet som kan benyttes til opptil 2000 krympeprosedyrer.
Det gjør den mobile håndautomaten driftsklar i mange dager. Hurtigladeapparatet som følger med, lader opp batteriet til full kapasitet på kun en time.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på