Medieomformere

Medieomformere

Støysikre systemer

Ekstreme EMC-påvirkninger er nå ikke noe problem lenger. Ved hjelp av fiberoptisk teknikk oppnår du optimal støysikkerhet for tilnærmet alle overføringssystemer.

Tilbake til Omformere og skillere

Kategorier

Søk i Medieomformere

Vis alle produktene i denne kategorien

På industrielle områder støter dataoverføring via kobberkabler raskt på sine egne grenser. Med medieomformere fra Phoenix Contact omformer du kobberbaserte grensesnitt fra kobber til støysikre optiske fibre, uten omstendelige tiltak ved overspenningsbeskyttelse, skjerming og potensialutjevning. Modulære medieomformere fra produktserien PSI-MOS er designet for optimal overføringssikkerhet og anleggstilgjengelighet i industrien. PSI-MOS benyttes for alle vanlige overføringssystemer.

Dine fordeler

  • Integrert optisk diagnostikk ved hjelp av bargrafindikator
  • Tidlig alarm ved avtagende optisk overføringskvalitet – med potensialfri koblingskontakt
  • Bruk på potensielt eksplosive områder – godkjent for sone 2
  • Modulær stasjonsoppbygging: Automatisk tverrkabling via monteringsskinnen
  • Optimale overføringsavstander og datahastigheter – fiberoptisk teknologi gjør det mulig

Medieomformere for PROFIBUS

Medieomformere for PROFIBUS  

Medieomformere for PROFIBUS

Med medieomformere i produktserien PSI-MOS omformer du kobberbaserte PROFIBUS-grensesnitt til optiske fibre. Omformingen foregår protokolltransparent for alle datahastigheter opp til 12 Mbit/s.

Det gir mange fordeler:

  • Automatisk gjenkjenning av datahastighet eller fast innstilling av datahastighet via DIP
  • Integrert optisk diagnostikk for permanent overvåking av fiberoptiske strekninger
  • Galvanisk skille av høy kvalitet mellom alle grensesnitt
  • Bit-retiming for vilkårlig kaskadedybde
  • Kan kombineres modulært med PSI kobber-repeater med T-konnektor
  • Egensikkert fiberoptisk grensesnitt (ex op is) for direkte tilkobling til enheter i sone 1

Medieomformer for CANopen og DeviceNet

Medieomformer for CANopen og DeviceNet  

Medieomformer for CANopen og DeviceNet

Med medieomformere nettorganiserer du feltbussystemer CANopen og DeviceNet via optiske fibre, både raskt og støysikkert.

Det gir mange fordeler:

  • Integrert optisk diagnostikk for permanent overvåking av fiberoptiske strekninger
  • Potensialfri koblingskontakt for tidlig alarm ved kritiske tilstander i de fiberoptiske strekningene
  • Galvanisk skille av høy kvalitet mellom alle grensesnitt
  • Kombiner de fiberoptiske omformerne med kobber-repeatere for ren kobberforbindelse. Dessuten: Med T-konnektorene kan du bygge opp en modulær HUB.

Medieomformere for RS-232-forbindelser

Medieomformere for RS-232 som sluttutstyr og som T-kobler  

Medieomformere for RS-232 som sluttutstyr og som T-kobler

RS-232-grensesnitt er meget ømfintlige mot EMC-påvirkninger og potensialdifferanser. Overføringsavstandene er for korte.

Ved hjelp av medieomformere fra Phoenix Contact omformer du dine serielle grensesnitt til optiske fibre.

Det gir mange fordeler:

  • Lengre overføringsavstander
  • Eliminering av EMC-påvirkninger
  • Integrert optisk diagnostikk for permanent overvåking av fiberoptiske strekninger
  • Potensialfri koblingskontakt for tidlig signalisering av kritiske fiberoptiske strekninger
  • Galvanisk skille av høy kvalitet mellom alle grensesnitt
  • Egensikkert fiberoptisk grensesnitt (ex op is) for direkte tilkobling til enheter i sone 1

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00