Segmenteringsceller

Segmenteringsceller

Modulær og enkel segmentering

Med et nyskapende fargestyresystem med opptil 20 % større pakningstetthet segmenterer du signalene absolutt pålitelig.

Tilbake til Push-in-tilkobling

Kategorier

Søk i Segmenteringsceller

Vis alle produktene i denne kategorien

Segmenteringscellene PTMC har en kompakt byggform som gir optimal signaltetthet ved segmentering i automatiseringsomgivelser. Den modulære og polnøyaktige oppbyggingen med fargede matriseelementer sørger for en perfekt, plassbesparende og oversiktlig kabling.

Dine fordeler

  • Opptil 20 % større signaltetthet takket være kompakt byggform
  • Polnøyaktig, applikasjonstilpasset oppbygging grunnet modulær konstruksjon
  • Brukervennlig testing via fritt tilgjengelige 2,3 mm prøveuttak som er sentrert ved siden av tilkoblingspunktene
  • Fleksibel i bruk grunnet direkte-, 19" stativ- eller skinnemontering
  • Store merkemuligheter for matrisemerking gir god oversikt
  • Også varianter uten betjeningsmekanisme
  • Det enhetlige CLIPLINE complete-systemtilbehøret reduserer logistikkostnadene

Bruk av segmenteringsceller

Kabling av segmenteringsceller  

Kabling av segmenteringsceller

I tillegg til bruk av bussystemer i nye anlegg og i retrofitprosjekter, f.eks. i kraftverk og prosessanlegg, eksisterer point-to-point-forbindelser fremdeles på grunn av høye krav til sikkerhet og tilgjengelighet. Fordelen er her en rask lokalisering av feil ved hjelp av standard måleutstyr. På grunn av høy signaltetthet, lavt plassbehov og optimal oversikt er segmenteringsceller uunnværlige også i fremtiden.

Det patenterte og modulære PTMC-segmenteringscellekonseptet gir deg et nyskapende system for alle segmenteringsoppgaver.

Fleksibel montering

Fleksibel montering  

Fleksibel montering

Som et alternativ til direktemontering, f.eks. i 19"-stativer, finnes det adaptere for skinnemontering. Bruksmulighetene omfatter dermed også selv de minste maskinhus og underfordelere.

Konfigurere segmenteringscellene dine etter ønske

Segmenteringsfordelere individuelt tilpasset og konfigurert både raskt og enkelt  

Segmenteringsfordelere individuelt tilpasset og konfigurert både raskt og enkelt

Onlinekonfiguratoren for segmenteringsceller hjelper deg når du skal konfigurere segmenteringsfordelingen din.
Først velger du monteringstype. Deretter fastsetter du hvor mange tilkoblinger segmenteringsfordelingen skal ha. For å gjøre dette velger du segmenteringscellens linje- og kolonnetall samt antall tilkoblinger pr. segmenteringselement. Når du har truffet et utvalg, kan du merke de enkelte elementene i 11 farger. Ved å velge farger får du en individuell segmenteringscelle, noe som gir deg optimal oversikt over hele segmenteringsfordelingen. For at du ved bestillinger i ettertid skal kunne hoppe over konfigureringsprosessen, får du en kode mot slutten av hver konfigurering. Med denne koden kan du hente opp segmenteringscellen din når som helst, og foreta nye bestillinger. Opprettet med kun få tastetrykk, produktene mottar du deretter raskt og trygt.

Prekonfeksjonerte segmenteringsceller

Segmenteringsceller prekonfeksjonert etter fargesammensetning  

Segmenteringsceller prekonfeksjonert etter fargesammensetning

Segmenteringsceller finnes også prekonfigurert i forskjellige, standardiserte fargesammensetninger, for eksempel i henhold til DIN VDE 0815.

Segmenteringsforbindere

Segmenteringsforbindere  

Segmenteringsforbindere

De kompakte segmenteringsforbinderne PTRV brukes for å oppnå en oversiktlig segmentering av signaler i automatiseringsomgivelsene. Kablingen av høye antall ledere forenkles ved hjelp av etasjer som kan utformes individuelt med farger. Sammen med kablingen i front forhindres feil ved tilkoblingen. Potensialfordelere med samme profil og omfattende tilbehør er en del av sortimentet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00