Planleggings- og merkeprogramvare

Planleggings- og merkeprogramvare

Den enkle veien frem til koblingslist

Hele veien - fra prosjektering til ferdig applikasjon.

Tilbake til Trykk og merking

Kategorier

Søk i Planleggings- og merkeprogramvare

Vis alle produktene i denne kategorien

Planleggings- og merkeprogramvare PROJECT complete strekker seg gjennom hele prosessen når automatikkskap skal bygges opp. Programmet har et lettforståelig brukergrensesnitt og åpner for individuell planlegging, automatisk kontroll og direkte bestilling av koblingslister.

Dine fordeler

  • Lett forståelig programvarebetjening, entydig og praktisk grunnet brukergrensesnitt som kan tilpasses.
  • Perfekt integrering grunnet optimaliserte grensesnitt for alle vanlige CAE-programmer
  • Bestilling i sanntid raskt og ukomplisert grunnet direkte tilknytning til nettet
  • Konsekvent prosesstøtte fra planlegging og helt til ferdig utstyrt monteringsskinne
  • Planleggings- og merkeprogrammet er en del av COMPLETE line-systemet

PROJECT complete: Intuitiv, intelligent, individuell

Uavbrutt prosesskjede  

Uavbrutt prosesskjede

Planleggings- og merkeprogramvaren CLIP PROJECT støtter deg gjennom hele koblingslistprosjekteringen. Fra overføring av dataene fra el-planleggingen og helt til levering av ferdige produkter, programvaren gir deg individuell og praktisk støtte i prosessen.

  • Perfekt CAE-integrering: Project complete har optimaliserte grensesnitt for alle vanlige CAE-programmer. Via tastetrykk overfører programvaren dataene fra el-planleggingen og setter opp tilsvarende koblingslist
  • Lett forståelig programvarebetjening: Brukergrensesnitt med konfigurerbart søk og dynamiske task-linjer. Intelligente funksjoner automatiserer flere av planleggingstrinnene og sørger for betydelige tidsbesparelser.
  • Bestilling i sanntid: PROJECT complete utløser bestillingen av prosjektene direkte. Stykklister overføres til Phoenix Contact online. Du får deretter en priskalkulering omgående samt informasjon om produktenes tilgjengelighet.

PROJECT complete: Enkel merking

CLIP PROJECT Marking, merkeprogramvare fra Phoenix Contact  

Lett merking av ulike typer material

Med PROJECT complete lager du merker raskt og ukomplisert – også ved forskjellige typer merkematerial.

  • Områdene som kan merkes, er avmerket. På skjermen får du opp en realistisk visning av det ferdige skiltet.
  • Håndteringen er meget enkel: Tilgjengelige merkedata importeres fra CAE-systemer, tabell- og tekstbehandlingsprogrammer.
  • PROJECT complete styrer alle merkesystemer fra Phoenix Contact samt standardskrivere.
  • PROJECT complete: Lag dine egne skilt ved hjelp av en template-designer.

 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Gode grunner for å velge Project Complete

Bli kjent med Project Complete!

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk