Trykk og merking

Trykk og merking

Forbløffende enkelt

MARKING system gjør arbeidslivet enklere med profesjonelle komplette løsninger for industriell merking.

Tilbake til Produkter

Kategorier

  • Anleggsmerking
    Anleggsmerking

    Anleggsmerking for økt sikkerhet og lettere orientering

  • Klemmemerking
    Klemmemerking

    Klar og helt entydig klemmemerking finnes for alle behov og i mange varianter.

  • Komponentmerking
    Komponentmerking

    Forskjellige material- og monteringstyper - komponentmerkingen dekker alle krav.

  • Leder- og kabelmerking
    Leder- og kabelmerking

    Ledermerking er egnet for alle områder, det være seg fine enkeltledere eller kraftige kabler.

Søk i Trykk og merking

Vis alle produktene i denne kategorien

Industrielle merke- og trykkløsninger fra Phoenix Contact forenkler arbeidshverdagen din. Det helhetlige systemtilbudet, som består av et profesjonelt planleggings- og merkeprogram, nyskapende trykksystemer og merkemateriell for alle bruksområder, gir deg enkle og brukervennlige løsninger fra planlegging og helt til ferdig merking.

Dine fordeler

  • Lett håndterbare trykksystemer takket være enkle brukergrensesnitt med berøringsskjerm
  • Industriell trykking helt enkelt: Automatisk gjenkjenning av materialet gjør at feil forhindres
  • Trykk på få sekunder: Opprett merkeskilt på stedet som er klare til bruk umiddelbart
  • Forenkle forløp: Rask installasjon og feilfri integrering i infrastrukturen din
  • Praktisk utføring av arbeidet grunnet dataoverføring fra CAE-program til planleggings- og merkeprogrammet og enkel innlegging av data direkte på skriveren

Individuell merking

Individuell merking MARKING system fra Phoenix Contact  

Rask, enkel og tilpasset merking med MARKING system

MARKING system er en intelligent løsning for rask og enkel merking av rekkeklemmer, ledere, kabler og utstyr. Programvare, maskinvare og material er optimalt tilpasset hverandre.

Ett program til alle systemer

Med den ytelsessterke planleggings- og merkeprogramvaren PROJECT complete er prosjektering av monteringsskinner og merking enklere enn noen gang. Et grensesnitt til alle vanlige CAE programmer gir direkte import av data fra el-planleggingen. En autokorrekturfunksjon supplerer tilbehøret som er nødvendig til monteringsskinnen. Med et tastetrykk overfører du stykklisten direkte til nettet, og kan aktivere bestillingen helt uten omveier.

Trykksystemer for alle behov

Et passende system står parat for alle typer merkebehov. Motstandsdyktig merking i høyhastighet takket være BLUEMARK ID med nyskapende UV-LED-teknologi. TOPMARK NEO genererer merking for selv de aller høyeste krav ved hjelp av lasermerking. En stor portefølje med forskjellige termoskrivere merker rullmateriell effektivt, på samme måte som kort og matter.

Alltid optimalt material

Produktspekteret i MARKING system dekker alle applikasjoner med de mest forskjellige typer merkemateriell. Mange forskjellige varianter for merking av klemmer, ledere og kabler, utstyr og anlegg sørger for at enhver monteringssituasjon og behov dekkes. Merkenes bestandighet, også ved ekstreme forhold, attesteres i form av laboratorietester og er i henhold til alle internasjonale standarder. Marking-appen guider deg lett og oversiktlig til optimalt merkemateriell for nettopp din anvendelse.

Merking klar til bruk

Standardmerking og ferdigmerkede skilt fra Phoenix Contact  

Stort produktsortiment MARKING system

Trenger du standardmerking eller et ferdigmerket skilt til applikasjonen din?

Velg fra vårt store produktsortiment, f.eks. klemmemerking med fortløpende nummerering eller fareskilt som skal monteres på en komponent.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Project Complete

From planning through to the finished control cabinet

Project complete
Open page