Tilbake til oversikten

Managed svitsjer 2200, 2300, 2400 og 2500

Managed svitsjer 2200, 2300, 2400 og 2500 med ulike portutforminger

Takket være enkel idriftsettelse og mange varianter med brukstilpasset trinndelte funksjoner åpner Managed svitsjer 2200, 2300, 2400 og 2500 for en økonomisk effektiv håndtering av Ethernet-nettverket ditt. I tillegg til utvidede funksjoner har disse svitsjene også kommunikasjon via glassfiber samt godkjennelser for maritimt område og prosessindustrien.

Fleksibel montering

SFP-modul i svitsj 2200  

SFP-porter åpner for en enda mer fleksibel bruk av svitsjer med fiberoptiske ledninger

Svitsjene 2200, 2300, 2400 og 2500 har fem til 16 porter og forskjellige glassfibergrensesnitt (SC, ST/BFOC, SFP). Dermed velger du ikke bare optimal portkonstellasjon fra et høyt antall varianter, men kan med variantene 2300 og 2500 også dra nytte av en Gigabit-kommunikasjon. Takket være et utvidet temperaturområde (-40 °C til +70 °C) og redundant spenningsforsyning kan disse også benyttes ved røffe industrielle omgivelsesforhold.

Variantene 2400 og 2500 har en flat konstruksjon som også gjør dem egnet for bruk i flate automatikkskap. På samme måte som variantene 2200 og 2300 er de egnet for bruk innen anleggsteknikk, på infrastrukturområder, og takket være tilsvarende godkjennelser (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA), også for maritim bruk. Variantene 2200 og 2300 har utover dette også alle nødvendige godkjennelser for prosessindustrien (ATEX, IECEx).

Optimal integrering i PROFINET- og EtherNet/IP™-nettverk

PROFINET og EtherNet/IP™-logo  

De universelle Managed svitsjene støtter PROFINET- og EtherNet/IP™-funksjoner

Grunnet integrert PROFINET-Device støtter Managed svitsjer 2200, 2300, 2400 og 2500 PROFINET Conformance Class B og kan konfigureres og diagnostiseres i sin helhet via PC Worx eller TIA-portalen. I MRP-ring kan disse svitsjene benyttes både som Manager og som Client. Med LLDP støtter disse svitsjene utover dette en automatisk gjenkjennelse av nettverkstopologien.

For EtherNet/IP™-nettverk støtter disse svitsjene funksjoner for Multicast-filtrering (IGMP-Snooping, IGMP-Querier, Multicast Source Detection).

Diagnostisere nettverk, redusere svikttider og forhindre uberettiget tilgang

MRP-topologi  

FL svitsj 2200/2300/2400/2500 støtter redundansmekanisme MRP

Redundansmekanismer er meget viktig for sviktsikre nettverk. Managed svitsjer 2200, 2300, 2400 og 2500 støtter forskjellige redundansmekanismer som RSTP, LACP og MRP. Disse svitsjene sørger dermed, på tvers av produsenter, for å redusere nedetidene, og da i form av medieredundans.

For å beskytte mot uberettiget tilgang til utstyret og nettverket støtter Managed svitsjer 2200, 2300, 2400 og 2500 viktige sikkerhetsfunksjoner som MAC-basert Port-Security og RADIUS-autentisering.

I tillegg kan feil i nettverket, grunnet utallige diagnostikkfunksjoner, lokaliseres og utbedres på kort tid, for eksempel med SNMP, Syslog, Port-Mirroring. Ved fjernvedlikehold får man slik tilgang til viktig utstyrsinformasjon.

Ved svikt gir DHCP-serverfunksjonene for IP-adressetilordning en rask og enkel utskiftning av den defekte enheten.

Allsidige konfigureringsmuligheter for fleksibel idriftsettelse av nettverket ditt

Konfigureringsmuligheter for FL svitsj 2200/2300  

Managed svitsjer i serien 2000 har mange forskjellige konfigureringsmuligheter

Ved konfigurering av Managed svitsjer er valget ditt. Via SD-kortspor kan svitsjene konfigureres bekvemt via minnekort. Ved svikt i en enhet trenger den nye enheten ikke å konfigureres på nytt, men kun utstyres med minnekortet. Hvis du heller vil foreta konfigurering via nettgrensesnittet, har disse svitsjene en brukervennlig Web-based Management.

I forbindelse med konfigureringen via et Management-program som FL NETWORK MANAGER eller direkte fra kontrolleren, støtter disse svitsjene SNMP. Hvis du vil konfigurere enhetene direkte, uten et nettgrensesnitt eller et program, er CLI-kommandoer eller Smart-Mode-Button direkte i enheten velegnet.

Oversikt over FL svitsj 2200, 2300, 2400 og 2500

 FL svitsj 2200FL svitsj 2300FL svitsj 2400FL svitsj 2500
Dataoverføring    
Overføringshastighet10/100 mbps10/100/1000 mbps10/100 mbps10/100/1000 mbps
Jumbo Framesneijaneija
Alarmkontaktja (digital utgang)ja (digital utgang)ja (relekontakt)ja (relekontakt)
Temperaturområde-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
Forsyningsspenning12 ... 57 V DC (redundant)12 ... 57 V DC (redundant)18 ... 32 V DC (redundant)18 ... 32 V DC (redundant)
Filterfunksjoner    
Quality of Servicejajajaja
VLANjajajaja
Multicast / IGMP-Snoopingjajajaja
Redundans    
Rapid Spanning Tree (RSTP)jajajaja
MRP-Manager / Clientja/jaja/jaja/jaja/ja
Fast Ring Detection (FRD)jajajaja
Link Aggregation (LACP)jajajaja
Large Tree Supportjajajaja
Extended Ring-redundans 15 msneineineinei
Managementfunksjoner    
Address Conflict Detection (ACD)jajajaja
DHCP-serverPool-/Port-based, Option 82Pool-/Port-based, Option 82Pool-/Port-based, Option 82Pool-/Port-based, Option 82
Command Line Interface (CLI)jajajaja
Diagnostikkfunksjoner    
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)jajajaja
Port Configuration, Statistics and Utilizationjajajaja
SNMPv1/v2/v3jajajaja
SNMP Trapsjajajaja
Syslogjajajaja
Tidssynkronisering    
Simple Network Time Protocol (SNTP)jajajaja
Security    
MAC-based Port Securityjajajaja
RADIUS Authentication (IEEE 802.1X)jajajaja
Automatiseringsprotokoll    
PROFINET Conformance ClassBBBB
PROFINET-devicejajajaja
EtherNet/IP™,
Extend Multicast-filtrering
jajajaja
GodkjennelserMaritime godkjennelser, ATEX, IECEx Maritime godkjennelser, ATEX, IECEx Maritime godkjennelser (under forberedelse)Maritime godkjennelser (under forberedelse)

Her kommer du til produktlisten med Managed svitsjer 2200, 2300, 2400 og 2500.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk