Managed svitsjer

Managed svitsjer

Ethernet i toppform

Med Managed svitsjer har du til enhver tid tilgang til anleggets data. Raskt, redundant og egnet for diagnostikk.

Tilbake til Ethernet-svitsjer

Kategorier

Søk i Managed svitsjer

Vis alle produktene i denne kategorien

Øk produktiviteten og oppnå rask informasjonsflyt uten avbrudd. Med passende Managed svitsjer kan Ethernet-nettverket dermed brukes optimalt og gir feilfri datatrafikk i automatiseringsapplikasjonen.

Dine fordeler

  • Avbruddsfri drift av automatiseringsnettverk med rask redundansomkobling
  • Enkel kontroll og konfigurering av svitsjfunksjonene med Web-based Management, SNMP, CLI, PROFINET-Device-funksjoner eller Common Industrial Profile (CIP)
  • Stort mediemangfold med kobber- (RJ45) og glassfibertilkoblinger (SC, ST/BFOC, LC, SFP) gir optimal fleksibilitet
  • IT-standarder og automatiseringsprotokoller gjør brukerstøtten optimal
  • Managed svitsjer er en del av COMPLETE line-systemet

Managed svitsjer for universelle automatiseringsanvendelser

Universelle svitsjer 2000 med ulike tilkoblingsteknologier  

Managed svitsjer 2000 har et stort variantmangfold og kan derfor brukes på mange områder

I mange automatiseringsnettverk trengs det Ethernet svitsjer med standardfunksjoner som skal være både rimelige og allsidige i bruk. Managed svitsjer i serien 2000 fra Phoenix Contact imøtekommer nettopp disse kravene.

  • Der man tidligere hovedsakelig benyttet Unmanaged svitsjer, gir variantene med betegnelsen 2000 og 2100 oversiktlige konfigurerings- og overvåkingsmuligheter.
  • Variantene 2100 har Gigabit på samtlige porter.
  • I tillegg til utvidede funksjoner har variantene 2200 som Fast Ethernet- og 2300 som Gigabit-svitsjer også kommunikasjon via glassfiber. Godkjennelser for maritim bruk og innen prosessindustrien åpner for fleksibel bruk.
  • Med variantene 2000F, 2400 (Fast Ethernet) og 2500 (Gigabit) får man utover dette svitsjer med flat konstruksjon som også gjør dem egnet for bruk i flate automatikkskap.
  • For desentral feltmontering utenfor automatikkskap er variantene 2600 (Fast Ethernet) og 2700 (Gigabit) optimale takket være det robuste huset og beskyttelsesgrad IP65/66/67.

Managed svitsjer med IT-funksjoner i industrielle omgivelser

Industrial svitsjer 3000 og 4000  

Managed svitsjer 3000 og 4000 er ideelle for bruk i infrastrukturanvendelser

For applikasjoner med strenge krav kombinerer Managed svitsjer i seriene 3000 og 4000 omfattende diagnostikk-, ytelses- og sikkerhetsfunksjoner. Dette forenes med redundansomkoblingstider på kun 15 ms og brukervennlige egenskaper. Industrial Ethernet svitsjer støtter mange forskjellige IEEE-standarder, noe som gjør dem ideelle for bruk i krevende nettverk. Managed svitsjer 3000 danner en omfattende portefølje med 10/100 mbps-forbindelser. Serien 4000 gir i tillegg to Gigabit-porter for tilkobling til et primærnettverk.

Sanntidsegnede Managed-svitsjer for Time Sensitive Networking

Managed TSN-svitsj for tidssynkronisering  

Managed TSN-svitsjer for tidssynkronisering

FL SWITCH TSN 2300 er de første Managed svitsjer fra Phoenix Contact for Time Sensitive Networking (TSN). I tillegg til bruk i klassiske applikasjoner kan de også brukes i sanntidsegnede Ethernet-nettverk med den innovative TSN-teknologien. TSN-mekanismene gir bedre ytelse, robusthet og tilgjengelighet for dagens nettverk.

Managed svitsjer optimalisert for PROFINET

Industri-svitsjer 2200 og IRT for PROFINET  

PROFINET-svitsjer 2200 for Class B-nettverk og IRT for Class C-nettverk

Hvis du ønsker å ta i bruk samtlige fordeler ved PROFINET-nettverk, trenger du Managed svitsjer som er optimalisert spesielt for PROFINET.

PROFINET-svitsjer 2200 til 2700 og GHS har integrerte PROFINET-Devices som gjør dem optimale for bruk i PROFINET Class B-nettverk. Takket være MRP støtter de raske omkoblingstider innenfor 200 ms. LLDP åpner i tillegg for automatisk fastsettelse av nettverkstopologien.

For PROFINET Class C-nettverk har Managed Ethernet svitsjer IRT optimale funksjoner. Med integrert ERTEC-teknologi gir de optimale sanntidsegenskaper og støtter et proaktivt vedlikehold av nettverket.

Managed svitsjer optimalisert for EtherNet/IP™

Monteringsskinne-svitsjer 7000 for bruk i EtherNet/IP-nettverk  

EtherNet/IP™-svitsjer 7000 støtter redundansmekanismen DLR

Managed svitsjer i serien 7000 er spesielt godt egnet for bruk i EtherNet/IP™-nettverk. Disse monteringsskinne-svitsjene åpner for meget god nettverkstilgjengelighet, ettersom de støtter den EtherNet/IP™-spesifikke redundansmekanismen DLR med en omkoblingstid under 3 ms. Utover dette reduserer de datalasten i nettverket ved hjelp av den intelligente filtreringen av nettverkstelegrammer med Multicast og IGMP-Snooping.

Takket være CIP implementerer de Fast Ethernet og Gigabit svitsjer direkte i Engineeringen og konfigurerer og diagnostiserer nettverket direkte i styresystemet.

Managed Power-over-Ethernet-svitsjer

Managed Power-over-Ethernet-svitsjer  

Managed PoE-svitsjer 4000 forsyner sluttutstyret pålitelig med data og strøm.

Power-over-Ethernet-variantene til Managed svitsjer 4000 forsyner det PoE-egnede sluttutstyret (Powered Devices, PD) med data og strøm via kun én ledning. I tillegg til standardfunksjonene til utstyrsserien 4000 har de ytterligere PoE-spesifikke konfigureringsmuligheter som blant annet PoE-Scheduling og PoE-Watchdog. På grunn av den solide ytelsen på 60 watt pr. port er disse industrielle PoE-svitsjene egnet for bruk av PoE-drevne High-Power-enheter, inkludert PoE++ kameraer.

Managed svitsj til bruk i felten

Managed svitsj FL SWITCH 2608 for anvendelser i felten  

Managed svitsjer i beskyttelsesgrad IP67 for desentral montering

For applikasjoner der svitsjer skal monteres desentralt på feltnivået og utenfor automatikkskapenes beskyttede områder er Managed svitsjer i variantene 2600 (Fast Ethernet) og 2700 (Gigabit) optimalt valg. Takket være beskyttelsesgrad IP65/66/67 er enhetene spesielt motstandsdyktige mot påvirkninger fra omgivelsene. Den innovative M12-tilkoblingsteknikken med Push-pull-hurtigkobling gir i tillegg enkel montering, samtidig som den er meget robust mot mekaniske påvirkninger.

Det store mangfoldet med diagnostikk-, filter- og styrefunksjoner som man kjenner fra produktserien FL SWITCH 2000, er også tilgjengelig i IP67-enhetene, sammen med spesielle PROFINET-varianter.

Managed svitsjer for IEC 61850/IEEE 1613

Managed svitsjer i henhold til IEC 61850 for monteringsskinner og stativmontering  

Managed svitsjer 3000E og 4800E imøtekommer kravene i IEC 61850 og IEEE 1613

Managed svitsjer 3000E (svitsjer til monteringsskinnen) og 4800E (til 19"-skap) er spesielt godt egnet for bruk i energianlegg og imøtekommer de strenge kravene i standardene IEC 61850-3 samt IEEE 1613. Med spesielt høy resistens mot elektromagnetiske og elektrostatiske forstyrrelser, et utvidet temperaturområde og ekstrem støt- og vibrasjonssikkerhet gir de pålitelig drift hele døgnet nettopp ved ekstreme forhold.

Managed svitsjer med ruterfunksjoner

Layer-3-svitsj og NAT-svitsj med ruterfunksjon  

Managed svitsjer med ruterfunksjon muliggjør segmentering av nettverket

For å oppnå bedre nettverksstabilitet og -sikkerhet anbefales det å dele nettverket inn i flere undernettverk. De modulære Layer-3-svitsjene GHS åpner for at flere undernettverk kan implementeres i produksjonsnettverket henholdsvis i det primære bedriftsnettverket.

Ved maskiner og anlegg med samme IP-adresseområde åpner NAT-svitsjer for enkel tilkobling til primærnettverket takket være Network Address Translation. 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Nettverksløsninger for maskinteknikk

Trender og løsninger for industriell datakommunikasjon