Tilbake til oversikten

Managed Switches GHS

Den modulære Managed Switch GHS

Den mest effektive av våre svitsjer er den modulære ​Managed Switch​ GHS. Som Gigabit-svitsj med Layer-3-funksjon som opsjon er den spesielt godt egnet for bruk som Automation Backbone og for tilknytning til det overlagrede bedriftsnettverket. Et høyt antall medimoduler som kan kombineres samt bruk i ​PROFINET RT​ og ​EtherNet/IP™​ gir optimal fleksibilitet.

Stort mediemangfold gir optimal fleksibilitet

Managed Switch GHS med tilleggsmodul og mediemoduler  

Managed Switch GHS støtter routing ​på samtlige porter og sikrer med sin modulære oppbygging portbehovet til industrielle applikasjoner.

Den modulære ​Managed Switch​ GHS er særdeles fleksibel i bruk. Den har fire SFP-porter som kan utstyres med SFP-modulene fra ​Phoenix Contact. På fire innstikksplasser kan dessuten mediemoduler rekkeplasseres fleksibelt:

  • Optiske fibre multimodus og singlemodus
  • Polymer- eller HCS-teknikk
  • Tvunnet ledningspar eller
  • Power-over-Ethernet

Med en tilleggsstasjon utvider du svitsjen med ytterligere ​fire innstikksplasser for mediemoduler og med opptil 28 porter.

Enkel diagnostikk og konfigurering

Displayet til GHS-svitsjer  

Displayet til Layer-3-svitsjer gir enkel konfigurering og diagnostikk

For å oppnå praktisk konfigurering og diagnostikk har Managed Switch GHS et display. Displayet innebærer håndtering uten ekstra programvare eller verktøyer. Utskiftbart konfigureringsminne gir ytterligere mulighet for enkel konfigurering.

For enkel utskiftning av enheten lagrer du utstyrsinnstillingene helt enkelt på SD-kortet og sparer slik både tid og arbeid. Via SD-kortet kan du også aktivere medieredundans samt Layer-3-funksjonen.

Konfigurering via Web-based Management, CLI-kommando eller via programmet FL NETWORK MANAGER er også mulig.

Portrelatert ruting opptil 28 ganger med Layer-3-funksjon

Topologi: Nettverksoppbygging med svitsjer på Layer-3-nivå  

Redundant ruting med Layer-3-svitsjer

Ved hjelp av Layer-3-funksjonen til den modulære Managed Switch foretar du ruting mellom forskjellige undernettverk og kan dermed kommunisere både effektivt og økonomisk. I forbindelse med redundant administrering av flere rutere støtter ​Layer-​​3-svitsj​ VRRP (Virtual ​Router​ ​Redundancy​ Protocol). Dermed kan det rutes portrelatert opptil 28 ganger, eller flere rutere kan drives redundant.

Hvis du velger en FL SWITCH GHS uten ​Layer-3-funksjon, kan du når som helst ettermontere tilhørende lisens med FL SD FLASH L3/MRM-minnekortet.

Oversikt over FL SWITCH GHS

 Managed Switch GHS
Overføringshastighet10/100/1000 mbps
Alarmkontaktja
Temperaturområde-20 °C ... +55 °C
Forsyningsspenning18,5 ... 30,2 V DC (redundant)
Filterfunksjoner 
Quality of Serviceja
VLANja
Multicast / IGMP-Snoopingja
Redundans 
Rapid Spanning Tree (RSTP)ja
MRP-Manager / Clientja/ja
Fast Ring Detection (FRD)ja
Large Tree Supportja
Extended Ring-redundans 15 msnei
Managementfunksjoner 
Port Configuration, Statistics and Utilizationja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)ja
Address Conflict Detection (ACD)nei
DHCP-serverOption 82
Command Line Interface (CLI)ja
Automatiseringsprotokoll 
PROFINET Conformance ClassB
PROFINET-IO-Deviceja
EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtreringja
Godkjennelser 
Maritime godkjennelsernei
Ex-godkjennelsernei
IEC 61850-3nei

Her kommer du til produktlisten med Managed Switches GHS.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk