Tilbake til oversikten

PROFINET-switcher

Serien FL SWITCH IRT bruker ERTEC-controller og er dermed ideell for PROFINET-anvendelser. Switchen oppfyller alle krav for optimal videreføring av PROFINET IO-pakker. Takket være en integrert PROFINET IO-device kan FL SWITCH IRT konfigureres og overvåkes i sin helhet fra styringen.

Prioritert PROFINET-dataoverføring

PROFINET-prioritering  

PROFINET-prioritering

Uavhengig av datapakkenes prioritet behandles PROFINET-pakkene først ved at header-filen til innkommende pakker undersøkes med hensyn til en PROFINET-ID.

Hvis en PROFINET-ID gjenkjennes i en header, behandles datapakken med høyeste prioritet. Det gjør det mulig å evaluere bestemte typer bruk, som videostreams, høyere, uten at PROFINET-kommunikasjonen påvirkes negativt.

Anleggsoperatøren trenger dermed ikke å tenke på prioritering av PROFINET-pakkene. Planleggingen av nettverket blir enklere, og det er mulig å skille mellom prioriteringen av alle ikke-PROFINET-telegrammer.

Ved overføringen i 100 Mbit-drift oppnås meget korte latenstider ved videreføring av pakker – takket være støtte i form av Cut Through Switching-teknologien. Dermed kommer PROFINET-pakker raskt til mål også selv om de går via flere switcher.

Integrering i engineering

Konfigurering av IRT-switcher  

Konfigurering av IRT-switcher

FL SWITCH IRT konfigureres komplett fra PROFINET-styringen – fra første oppstart inkludert IP-adressetilordning via DCP og helt til portkonfigureringen.

Under drift kan den komplette diagnostikken av IRT-switchene leses av og overvåkes via PROFINET IO-device.

Utstyr skiftes raskt, og nettverkstopologien overvåkes via LLDP (Link Layer Discovery Protocol), som inngår i PROFINET-standarden. Utover dette overvåkes nettverkstopologien via LLDP ved hjelp av et verktøy for administrering av nettverk.

Diagnostikk til fiberoptiske strekninger

Diagnostikk til fiberoptiske strekninger  

Diagnostikk til fiberoptiske strekninger

FL SWITCH IRT kan diagnostisere via fiberoptiske PROFINET-strekninger, og diagnostikkverdiene kan gjøres tilgjengelig for styringen.

Kvaliteten på den fiberoptiske strekningen kan dermed overvåkes kontinuerlig. For å oppnå en bedre evaluering av den fiberoptiske strekningen viser FL IRT-switchene servicepersonellet også avstanden mellom to deltakere i PROFINET IO-device.

MRP – rask og pålitelig omkobling

MRP styrer omkobling i en ringtopologi  

Omkobling ved feil

Sørg for en avbruddsfri datatrafikk: MRP (Media Redundancy Protocol) er en redundansprotokoll og del av standarden IEC 62439. I ringtopologier garanterer den omkoblingstider på maksimalt 200 ms ved avbrudd.

Ved hjelp av det utskiftbare konfigureringsminnet FL MEM PLUG/MRM integrerer du MRP-managementfunksjonen i switchen.

På dette eksterne minnet lagrer du også innstillinger du har foretatt. Utstyr skiftes dermed ut på få sekunder.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • PROFINET-switcher

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk