Managed Switches optimalisert for PROFINET

Switches til PROFINET IRT

Ytelsessterk og rask

Ethernet-Switching med topphastighet for dine PROFINET-anvendelser.

Tilbake til Managed Switches

Kategorier

Søk i Managed Switches optimalisert for PROFINET

Vis alle produktene i denne kategorien

Øk sanntidskapasiteten i dine PROFINET-anvendelser ved hjelp av passende Industrial Ethernet-Switches fra Phoenix Contact. Smart Managed- og PROFINET IRT-Switches fra Phoenix Contact har utmerkede sanntidsegenskaper og samtidig høy datagjennomstrømning.

Dine fordeler

  • Stor datagjennomstrømning og høy hastighet grunnet Fast Ethernet eller Gigabit
  • IT-standarder og automatiseringsprotokoller gjør brukerstøtten optimal
  • Enkel kontroll og konfigurering av Switch-funsjonene med Web-based Management, SNMP og PROFINET-Device-funksjoner
  • Registrering og prioritert, rask videreføring av PROFINET-datapakker

Managed-Switches for bruk i PROFINET-omgivelser

Smart Managed Switches og IRT-Switches for bruk i PROFINET-nettverk  

Industrial Ethernet Switches for PROFINET

Den integrerte PROFINET-IO-Device gjør Smart Managed Switches henholdsvis PROFINET IRT-Switches optimale for bruk i PROFINET-nettverk med Conformance Class B henholdsvis C. Disse Switches kan konfigureres og diagnostiseres komplett via PC Worx og Step 7.

Media Redundancy Protocol (MRP) sørger for garanterte omkoblingstider på 200 ms ved feil.

Link Layer Discovery Protocol (LLDP) åpner i tillegg for automatisk fastsettelse av nettverkstopologien.

Smart Managed Switches for PROFINET Class B-nettverk

PROFINET-nettverk med Smart Managed Switch  

Smart Managed-Switches fungerer som PROFINET-Device

Smart Managed Switches finnes i smal og i flat byggform og klargjør Fast Ethernet eller Gigabit på samtlige porter.

I tillegg til PROFINET-funksjonene som er beskrevet ovenfor, har Smart Managed Switches i tillegg spesielle Multicast-filterfunksjoner for bruk i EtherNet/IP™-omgivelser. Ved hjelp av filtrerings- og Querier-funksjonene sender du data kun til de deltagerne som trenger dem. Det reduserer belastningen på nettverket og øker nettverkets stabilitet.

IRT-Switches for PROFINET Class C-nettverk

Diagnostikk og strekningsmåling med PROFINET IRT-Switches  

Diagnostikk og lengdemåling til fiberoptiske strekninger

PROFINET IRT-Switches har en integrert ERTEC-teknologi som gir optimale Realtime-egenskaper for bruk i PROFINET Class C-nettverk.

Utover dette kan man med disse Switches diagnostisere fiberoptiske PROFINET-strekninger og formidle diagnostikkverdiene til kontrolleren. Det åpner for forebyggende vedlikehold for bedre tilgjengelighet og færre svikt.

I tillegg viser IRT-Switches også avstanden mellom to deltakere i PROFINET-Device.

Varianter i IP67 med Push-Pull-tilkoblingsteknikk (AIDA) åpner både for bruk i automatikkskapet og direkte i felten.

Oversikt over PROFINET-Switches

 Smart Managed SwitchesIRT-Switches
Overføringshastighet10/100/1000 Mbit/s10/100 Mbit/s
Alarmkontaktjaja
Temperaturområde0 °C ... +60 °C-25 °C ... +60 °C
Forsyningsspenning18 ... 32 V DC (redundant)18,5 ... 30,2 V DC (redundant)
Filterfunksjoner  
Quality of Servicejaja
VLANjanei
Multicast / IGMP-Snoopingjanei
Redundans  
Rapid Spanning Tree (RSTP)janei
MRP-Manager / Clientja / jaja / ja
Fast Ring Detection (FRD)janei
Large Tree Supportjanei
Managementfunksjoner  
Port Configuration, Statistics and Utilizationjaja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)jaja
Address Conflict Detection (ACD)janei
Automatiseringsprotokoll  
PROFINET Conformance ClassBC
PROFINET-IO-Devicejaja
EtherNet/IP™,
Extend Multicast-filtrering
janei
Godkjennelser/sertifikater  
Maritime godkjennelsermodellavhengignei
Ex-godkjennelsermodellavhengignei

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk