Managed Switches for universell bruk

Managed Switches for universell bruk

Fleksibel i bruk, enkel å konfigurere

Sørg for intelligens i automatiseringsnettverket ditt.

Tilbake til Managed Switches

Kategorier

Søk i Managed Switches for universell bruk

Vis alle produktene i denne kategorien

De allsidige Managed Switches fra Phoenix Contact åpner for økonomisk effektiv håndtering av Ethernet-nettverket ditt. Fra en økonomisk effektiv oppstart-Switch og helt til modulær høyytelses-Switch, fra maskinnettverk og helt til energianleggsnettverk – vi har et passende produkt til deg.

Dine fordeler

  • Rask lokalisering og utbedring av nettverksfeil takket være omfattende diagnostikkfunksjoner
  • Stor datagjennomstrømning og høy hastighet grunnet Fast Ethernet eller Gigabit
  • Oppbygging av redundante nettverk for økt systemtilgjengelighet
  • IT-standarder og automatiseringsprotokoller som PROFINET og EtherNet/IP™ gjør brukerstøtten optimal
  • Enkle og fleksible konfigureringsmuligheter letter idriftsettelsen og utskiftningen av utstyr

Riktig Switch for ethvert brukstilfelle

Takket være enkel idriftsettelse og mange varianter med brukstilpasset trinndelte funksjoner åpner Managed Switches fra Phoenix Contact for en økonomisk effektiv håndtering av Ethernet-nettverket ditt.

For applikasjoner der man tidligere hovedsakelig benyttet Unmanaged Switches, gir variantene med betegnelsen 2000 og 2100 oversiktlige konfigurerings- og overvåkingsmuligheter.

Variantene i klasse 2200 og 2300 gir, i tillegg til utvidede funksjoner, også kommunikasjon via glassfiber samt godkjennelser for maritimt område (GL/DNV, ABS, LR, BV) og prosessindustrien (ATEX).

Managed Switches i seriene 3000 og 4000 har i tillegg forskjellige IT- og sikkerhetsfunksjoner for krevende og sikre infrastrukturnettverk.

Den mest ytelsessterke av våre Switches er Modular Managed Switch. Som Gigabit-Switch med Layer-3-funksjon som opsjon er den spesielt godt egnet for bruk som Automation Backbone og for tilknytning til det overlagrede bedriftsnettverket.

Switch 2000/2100: Diagnostikk og konfigurering i maskinnettverket

Switch 2000 for bruk innen maskinteknikk

Managed Switches i serien FL SWITCH 2000 i variantene 2000 og 2100 for maskinteknikk forener det ukompliserte ved Unmanaged Switches med intelligensen til en Managed Switch. På grunn av det optimalt tilpassede funksjonsomfanget forbedrer de stabiliteten og robustheten i maskinnettverket ditt. Forskjellige opsjoner for rask og enkel Switch-konfigurering gjør det lettere å sette nettverket i drift.

Dine fordeler:

  • Herding av maskinnettverket uten konfigureringsarbeid grunnet drift i Unmanaged Mode med aktiverte redundansmekanismer og filterfunksjoner
  • Fleksible konfigureringsmuligheter via Smart-Modes, konfigureringsminne, SNMP eller Command Line Interface (CLI)
  • Diagnostikkfunksjoner for rask lokalisering og utbedring av nettverksfeil
  • Beskyttelse av maskinnettverket mot unødvendig datatrafikk ved hjelp av Multicast-filter (IGMP-Snooping/Querier)

Switch 2200/2300: Fleksibel konfigurering av robuste automatiseringsnettverk

Switch 2200/2300 med godkjennelser for maritimt område og prosessteknikk

I variantene 2200 og 2300 gir Managed Switches i serien 2000 optimalt omfang med hensyn til funksjoner, variantmangfold og godkjennelser for universelle automatiseringsanvendelser. Selv i røffe omgivelser som det maritime området eller innen prosessteknikk kan nettverk med ledningslengder opptil 80 kilometer etableres. Optimal fleksibilitet oppnås i tillegg med varianter med forskjellige glassfibertilkoblingsmetoder. Grunnet støtte av LLDP og utvidede Multicast-filterfunksjoner er også bruk i PROFINET og EtherNet/IP™ helt problemfritt mulig.

Dine fordeler:

  • Fleksible konfigureringsmuligheter via Smart-Modes, konfigureringsminne, SNMP eller Command Line Interface (CLI)
  • Optimal integrering i PROFINET- og EtherNet/IP™-nettverk
  • Godkjennelser for maritim industri (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) og prosessindustri (ATEX, IECEx)
  • Omfattende diagnostikkfunksjoner og digital alarmutgang
  • Opptil fire glassfibertilkoblinger med forskjellige fiberoptiske tilkoblingsmetoder (SC, ST/BFOC, SFP) og kombinasjonsporter (RJ45- eller SFP-port)

Switch 3000/4000: For økt nettverkssikkerhet og fleksibilitet

Managed Switch 3000/4000 i infrastrukturanvendelser

For applikasjoner med strenge krav kombinerer Managed Switches i seriene 3000 og 4000 omfattende diagnostikk-, ytelses- og sikkerhetsfunksjoner, forent med redundansomkoblingstider på kun 15 ms og brukervennlige bruksegenskaper. Disse Switches støtter mange forskjellige IEEE-standarder, noe som gjør dem ideelle for bruk i krevende nettverk. Managed Switches 3000 utgjør en omfattende portefølje med 10/100 Mbit/s-forbindelser. Serien 4000 gir i tillegg to Gigabit-porter for tilkobling til et overlagret nettverk.

E-variantene 3000E (til monteringsskinnen) og 4800E (til 19"-skap) er spesielt godt egnet for bruk i energianlegg og imøtekommer de strenge kravene i standardene IEC 61850-3 samt IEEE 1613. Med spesielt høy resistens mot elektromagnetiske og elektrostatiske forstyrrelser, et utvidet temperaturområde og ekstrem støt- og vibrasjonssikkerhet gir de pålitelig drift hele døgnet nettopp ved ekstreme forhold.

Dine fordeler:

  • Temperaturvarianter: -10 °C ... +60 °C og -45 °C ... +75 °C
  • Høy fleksibilitet med opptil fire fiberoptiske porter for oppbygging av stjerne- og tretopologier samt for implementering av undernettverk i overlagrede nettverk.
  • Kombinasjon av IEEE-funksjoner og Extended-Ring-redundans for omkoblingstider på 15 ms ved flere hundre Switches i ringen
  • Kobling av flere ringer
  • Praktisk betjening takket være unikt, brukerorientert Web Based Management
  • Nettverksstyring: VLAN, Multicast, Trunking, filtermekanismer
  • Sikkerhetsstyring: Portrelatert, 802.1x, brukerkonti

Modular Managed Switch: Perfekt som sentral Automation-Backbone

Modular Managed Switch for høyeffektiv Ethernet-kommunikasjon

Managed Switch i modulær konstruksjon fra Phoenix Contact danner selve ryggraden i automatiseringsapplikasjonen. Mange forskjellige egenskaper gjør dem på alle måter til en velegnet løsning for Ethernet-kommunikasjon på høyeste nivå. Gigabit Modular Switches har en modulær oppbygging som sikrer portbehovet ved industrielle applikasjoner. I tillegg støtter den mange forskjellige protokoller og standarder: IT-standardprotokoll, alle vanlige Gigabit- og Fast-Ethernet-standarder og automatiseringsprotokollen PROFINET og EtherNet/IP™. Ved å skyve inn et SD-minnekort med Layer-3-lisens integrerer du ekstra Routing-funksjoner i den modulære Gigabit Switch. Dermed kan det rutes portrelatert opptil 28 ganger, eller flere rutere kan drives redundant.

Dine fordeler:

  • Optimal ytelse med opptil 12 integrerte gigabitporter
  • Det store betjeningsdisplayet gir en brukervennlig diagnostikk og konfigurering på stedet
  • Rask implementering i overlagrede nettverk med ekstra Layer-3-funksjon og SD-minnekort
  • Energieffektiv drift takket være PROFIenergy-profil
  • Minste modulære monteringsskinne-Switch i sin klasse, med 287 mm byggbredde
  • Fleksible bruksmuligheter takket være stort mediemangfold og opptil 28 porter

Oversikt over variantene

 FL SWITCH 2000/2100FL SWITCH 2200/2300FL SWITCH 3000/4000Modular Managed Switch
Overføringshastighet10/100/1000 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s
Alarmkontaktneijajaja
Temperaturområde0 °C ... +60 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70/75 °C-20 °C ... +55 °C
Forsyningsspenning18 ... 32 V DC12 ... 57 V DC (redundant)24 ... 48 V DC (redundant)18,5 ... 30,2 V DC (redundant)
Filterfunksjoner    
Quality of Servicejajajaja
VLANjajajaja
Multicast / IGMP-Snoopingjajajaja
Redundans    
Rapid Spanning Tree (RSTP)jajajaja
MRP-Manager / Clientnei / jaja / janei / neija / ja
Fast Ring Detection (FRD)neijaneija
Large Tree Supportneijaneija
Extended Ring-redundans 15 msneineijanei
Managementfunksjoner    
Port Configuration, Statistics and Utilizationjajajaja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)jajajaja
Address Conflict Detection (ACD)jajaneinei
DHCP-serverPort-basedPool-/Port-based, Option 82neiOption 82
Command Line Interface (CLI)jajaneija
Automatiseringsprotokoll    
PROFINET Conformance ClassAAAB
PROFINET-IO-Deviceneineineija
EtherNet/IP™,
Extend Multicast-filtrering
jajaneija
Godkjennelser    
Maritime godkjennelserneijaneinei
Ex-godkjennelserneijamodellavhengignei
IEC 61850-3neineimodellavhengignei

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Nettverksløsninger for maskinteknikk

Trender og løsninger for industriell datakommunikasjon

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk