Tilbake til oversikten

Reduser antall analoginnganger på styringer

MINI Analog-multiplekser

Reduksjon av analogsignaler  

Med MINI Analog-multiplekseren reduserer du analogsignalene

Med MINI Analog-multiplekseren kan du redusere antall analoginnganger på PLS-en betraktelig.

Multiplekseren fra vårt tilbehørssortiment genererer fra opptil åtte analoge inngangssignaler et 4…20 mA-utgangssignal og overfører det serielt via en ledning.

Hvis du ikke har behov for signalomforming eller –skille, kan du også ta i bruk MINI Analog-gjennomgangsmoduler.

Enkel konfigurering med DIP

Reduksjon av analogsignaler  

Du velger antall analogkanaler via DIP.

Takket være en enkel DIP-konfigurasjon kan du velge mellom 2,- 4,- 6- og 8-kanalsdrift, avhengig av antall signaler. Det skiftes mellom kanaler i takt på ett eller to sekunder. Aktuelt koblet kanal vises over tre digitalutganger via bitmønster.

Funksjonseksempel: Temperaturmåling i vindanlegg

Bruk av multiplekser i vindanlegg  

Innsparing av analoginnganger ved temperaturmåling

I vindanlegg måles mange forskjellige temperaturer. Overvåkingen innebærer vanligvis minimum seks målepunkter. MINI Analog-multiplekseren kan redusere disse signalene til ett signal og dermed redusere antall analoginnganger på den sentrale registreringen.

I tillegg sparer du inn mange ledninger fordi signalene skilles, omformes og forsterkes direkte på stedet. Fra generatoren trenger man eksempelvis kun å legge en kabel for opptil 4…20 mA strømsignaler.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Skilleforsterkere og måleomformere

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk