De kompakte Termination Carrier kombinerer fordelene ved modulært monteringsskinneutstyr med fordelene ved systemkablingen.
Blant mange standard produkttyper velger du ønsket funksjon for klargjøringen av signaler.
Via prefabrikkerte systemkablinger kobler du modulene raskt og feilfritt til de styrespesifikke I/O-modulene - Plug-and-Play.
Kombinert med de meget kompakte skilleforsterkerne MINI Analog gir Termination Carrier en unik pakningstetthet i automatikkskapet.
Spar opptil 65 % plass sammenlignet med vanlige løsninger:
Med Termination Carrier og MINI Analog installerer du opptil 320 kanaler i et 80 x 200 cm automatikkskap.
Termination Carrier er meget robust:
Modulært forsyningskonsept
Skilleforsterkerne er koblet til en separat forsyningsmodul via integrerte T-konnektorer. Dermed er Termination-kretskortet i passiv utførelse – det har ingen aktive komponenter som ved svikt ville ha medført utskiftning av Termination Carrier.
Det modulære forsyningskonseptet gir deg følgende:
Termination Carrier med integrert monteringsskinneprofil for montering av standard monteringsskinneutstyr
På Termination Carrier benyttes utelukkende standard monteringsskinneutstyr. Spesialutstyr er ikke nødvendig.
Dette gjør Termination Carrier meget servicevennlig:
I tillegg til de universelle Termination Carriers med 1:1-pinning og HART-signalutkobling som opsjon er ytterligere styresystemspesifikke varianter tilgjengelige, under planlegging eller utformes av oss i henhold til dine spesifikasjoner.
Ta gjerne kontakt med oss i den forbindelse:
Med de universelle Termination Carriers kobler du opptil 16 MINI Analog-skilleforsterkere til inn- og utgangskortene i automatiseringssystemer.
Via prefabrikkert VARIOFACE-systemkabling kobler du Termination Carrier raskt og feilfritt til styringen.
Kablene har kanaltall med høyt antall poler og standardiserte samt styringsspesifikke tilkoblinger, for eksempel til:
Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.
Skilleforsterkere og måleomformereDette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på