Tilbake til oversikten

Forklaring av produktbetegnelsen for artikler i serien MINI Analog

Betegnelsen på produktet inneholder blant annet informasjon om enhetenes funksjon, forsyning og tilkoblingsteknikk.
Eksempelet nedenfor viser deg hvordan betegnelsen skal tolkes.

Repeater Power Supply

Eksempel på oppbygging av produktbetegnelsen for artikler i serien MINI Analog

Med treveisskilleforsterker MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC som eksempel viser vi deg hvordan du tolker de enkelte segmentene i produktbetegnelsen:

BeskrivelseBetegnelseForklaring
SerieMINI MCRMeget kompakt skilleforsterker, byggbredde 6,2 mm
FunksjonSLStandard line, kompakt og gunstig modul
Tillegg 1RPSS
RPS
2CP
FM
TB
PTB
1CP
IDS
RPSS - Repeater power supply smart
Repeater power supply
tokanals passiv
Fault Monitoring
Terminal block
Power terminal block
enkanals passiv
Utgangsskilleforsterker
InngangUI
SHUNT
U
I
Pt 100
TC
R
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
CVS
Spennings- eller strøminngang
SHUNT-måling
Spenningsinngang
Strøminngang
Pt 100 motstandstermometer, termoelement (termosensor)
Termoelementsignaler type J og K
Potensiometer (motstand)
NAMUR-nærhetsinitiator eller bryter
Motstandstermometer
0 ... 20 mA inngangssignal
4 ... 20 mA inngangssignal
Potensiometer (motstand)
Motstandstermometer og termoelementer, mV
Frekvensinngang
Konstantspenningskilde
UtgangUI
I
U
2I
F
REL
2RNO
RC
I0
I4
UIRO
2UI
Spennings- eller strømutgang
Strømutgang
Spenningsutgang
to strømutganger
Frekvens, PWM-utgangssignal
Relé-vekselkontaktutgang
to utganger, Relay normaly open
N/C-relekontakt
0 ... 20 mA utgangssignal
4 ... 20 mA utgangssignal
Spennings- eller strømutgang og N/O-relekontakt
to spennings- eller strømutganger
ForsyningLPsløyfematet, ingen ekstra hjelpeenergi
Tillegg 20
4
200
0 ... 20 mA strømsignal
4 ... 20 mA strømsignal
-50 ... 200 °C temperaturmåleområde
Tilkobling
SP
Skrutilkobling
Fjærkrafttilkobling
KonfigureringC
NC
Bestillingskonfigurering, kan endres
ikke konfigurert, standardkonfigurering
Tillegg 30
4
0 ... 20 mA strømsignal
4 ... 20 mA strømsignal

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Skilleforsterkere og måleomformere