Isolerte signalkretser

Isolerte signalkretser

Den smaleste overspenningsbeskyttelsen

TERMITRAB complete beskytter isolerte signalkretser fra 3,5 mm byggbredde.

Tilbake til Overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk

Kategorier

Søk i Isolerte signalkretser

Vis alle produktene i denne kategorien

Isolierte signalkretser benyttes ved analoge signaler og strømsløyfer. Denne isolerte oppbyggingen benyttes meget ofte innen måle-, styre- og reguleringsteknikk. Du bør derfor integrere disse signalene i et overspenningsbeskyttelseskonsept. Med det nye, meget smale overspenningsbeskyttelsesutstyret TERMITRAB complete får du optimal beskyttelse av signalene allerede fra 3,5 mm byggbredde.

 

Dine fordeler

  • Verdens smaleste overspenningsbeskyttelse fra 3,5 mm byggbredde
  • Allsidig bruk: Byggformer og tilkoblingsteknikker tilpasset applikasjonene
  • Enkel testing grunnet pluggbar utførelse av overspenningsbeskyttelsesutstyr
  • Global bruk på potensielt eksplosive områder grunnet godkjennelsene ATEX og IECEx
  • Plassbesparende installering med meget smalt beskyttelsesutstyr

Isolerte signalkretser

Pluggbart overspenningsvern TERMITRAB complete  

Pluggbart overspenningsvern TERMITRAB complete

Analoge målestørrelser som turtall, trykk, gjennomstrømning og så videre registreres av sensorer og omformes til strøm- henholdsvis spenningssignaler ved hjelp av måleomformere. Overføringen til kontrolleren eller skillemodulen foregår innenfor et standardisert verdiområde. Den såkalte "1x2-koblingen" benyttes typisk for slike analoge overføringsmetoder.

Transient innkoblet overspenning kan forårsake skader både på feltutstyret og på sentral side. Begge sluttpunkter bør derfor utstyres med overspenningsbeskyttelse.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk