Støyfiltre

Pålitelige signaler

Pålitelige signaler

Dra nytte av en konsekvent feilfri spenningsforsyning i bedriften.

Tilbake til Overspenningsbeskyttelse og støyfilter

Kategorier

Søk i Støyfiltre

Vis alle produktene i denne kategorien

Spesielt har databehandlings- og automatiseringsutstyr stor nytte av en ren spenningsforsyning. Derfor er det hensiktsmessig å forebygge: Støyfiltre begrenser ledningsførte, høyfrekvente støyspenninger. Resultatet er sikker drift og måleverdier man kan stole på.

Dine fordeler

  • Beskyttelse mot impulslignende og høyfrekvent spenning – i form av filter med integrert overspenningsbeskyttelse
  • Ulike dempingskarakteristikker åpner for mange bruksområder
  • Fleksible byggformer – kan benyttes i både automatikkskapet og på arbeidsplassen
  • Komplett beskyttelse grunnet symmetrisk og asymmetrisk filterkobling

Støyfilter med overspenningsbeskyttelse type 3

Støyfilter med overspenningsbeskyttelse  

Produktserier støyfilter med overspenningsbeskyttelse

Støyfiltre med integrert overspenningsbeskyttelse type 3 overtar to oppgaver: De absorberer transiente overspenninger og begrenser i tillegg høyfrekvente støyspenninger.

Støyfiltre med overspenningsbeskyttelse finnes i forskjellige byggformer:

 

Monteringsskinnemodul SFP-TRAB

  • Potensialfri fjernmeldekontakt
  • Optisk statusindikator
  • Skinnemonterbar
  • 120 V-varianter også for eksplosjonsfarlige områder

Rekkeklemme TERMITRAB

  • med fjærkrafttilkobling
  • Beskyttelse for to ledere med felles referansepotensial
  • til 24 V nettsystemer
  • Skinnemonterbar

Støyfiltre

Støyfilter/støykondensator  

Støyfilter og støykondensatorer for montering på monteringsskinne.

Som rent støyfilter benyttes produkter med integrert filterkobling. De beskytter mot både symmetrisk og asymmetrisk støy.

  • FILTRAB: Konstruert for nominell strøm på maks. 1 til 10 A, avhengig av type, og kan monteres på skinne.

Hvis asymmetrisk beskyttelse er tilstrekkelig, er rekkeklemmer med integrert støykondensator egnet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Overspenningsbeskyttelse og støydempingsfilter