Intelligente Switches

Intelligente Switches

Intelligent, men enkel å betjene

Intelligente ​Switches​ er like enkle å betjene som ​Unmanaged Switches, men med fordelene til en ​Managed Switch​.

Tilbake til Ethernet-svitsjer

Kategorier

Søk i Intelligente Switches

Vis alle produktene i denne kategorien

Intelligente ​Switches ​lukker gapet mellom enkle ​Unmanaged ​​Switches​ og konfigurerbare samt diagnostiserbare ​Managed Switches​. De gir oversiktlige konfigurerings- og overvåkingsmuligheter med kun minimalt eller ingen form for konfigureringsarbeid.

Dine fordeler

  • Herding av maskinnettverket uten konfigureringsarbeid grunnet drift i Unmanaged Mode
  • Fleksible konfigureringsmuligheter via Smart-Modes, konfigureringsminne, SNMP eller Command Line Interface (CLI)
  • Diagnostikkfunksjoner for rask lokalisering og utbedring av nettverksfeil
  • Multicastfilter beskytter maskinnettverket mot unødvendig datatrafikk (IGMP-Snooping/Querier)

Intelligente Switches for robuste og diagnostikkegnede maskinnettverk

FL Switch 2005 og FL SWITCH 2008 på monteringsskinnen  

Intelligente Switches gir bedre pålitelighet i maskinnettverk og reduserer svikttidene

I maskinnettverk benyttes i dag som regel ​Unmanaged Switches​. ​Disse ​​Switches​​ gir likevel ingen muligheter for automatisk gjenkjenning og utbedring av feil. ​De​ intelligente ​Switches​ 2000 og 2100 fra ​Phoenix Contact ​åpner for spesifikke konfigurerings- og overvåkingsmuligheter for maskinnettverk, samtidig som de er enkle å betjene. Disse rimelige ​Switches​ reduserer datalasten i nettverket ved hjelp av multicastfiltre. Redundansmekanismer gir stabil kommunikasjon også ved utilsiktet pluggede sløyfer eller ved svikt i utstyret. Disse funksjonene er tilgjengelig allerede i Unmanaged Mode. Konfigurering er derfor ikke nødvendig​.
Ytterligere funksjoner stilles inn helt enkelt via ​SD-kort eller via Smart-Mode-knappen direkte på enheten.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00