Installasjonsrekkeklemmer

Installasjonsrekkeklemmer

Den beste løsningen for bygningsteknikk

Med installasjonsrekkeklemmer setter du opp installasjonsfordelere både raskt og plassbesparende.

Tilbake til Push-in-tilkobling

Kategorier

Søk i Installasjonsrekkeklemmer

Vis alle produktene i denne kategorien

For kabelopplegg i flate installasjonsfordelere er de lave push-in-installasjonsrekkeklemmene fra Phoenix Contact en velegnet løsning.

Dine fordeler

  • Tidsbesparende tilkobling av forbehandlede og entrådede ledere takket være innstikksteknikk uten bruk av verktøy
  • Praktisk grunnet 50 % lavere innstikkskrefter
  • Intelligent segmentering av trefasesystemer med standardlasker
  • Isolasjonskontroll uten at nøytrallerederen må fjernes, takket være skilleskyver
  • Full fleksibilitet, samtlige installasjonsrekkeklemmer med forskjellige tilkoblingsteknikker kan kombineres innbyrdes
  • Enkel tilkobling og frigjøring av flertrådede ledere uten endehylse med betjeningshendelen, uten bruk av spesialverktøy.
  • Det enhetlige CLIPLINE complete-systemtilbehøret reduserer logistikkostnadene

Installasjonsrekkeklemmer PTI

Push-in-installasjonsrekkeklemmer er tilpasset bygningsteknikk  

Push-in-installasjonsrekkeklemmer er tilpasset bygningsteknikk

Produktsortimentet med push-in-installasjonsrekkeklemmer fra Phoenix Contact omfatter et høyt antall varianter med treetasjes-installasjonsrekkeklemmer samt N-skilleklemmer og passende gjennomgangs-, skille- og jordingsklemmer. Tilkoblingsbart ledertverrsnitt strekker seg fra maksimalt 4 mm² til 16 mm², avhengig av klemmebredde.

Matemodul for N-samleskinne

Forsyning til nøytralledersamleskinner  

Forsyning til nøytralledersamleskinner

Med matemodulen PTI 16-NLS-FI etablerer du kontakt med nøytralledersamleskinner både enkelt og uten bruk av verktøy. Med den integrerte endeholder- og opplagsbukkfunksjonen sparer du i tillegg plass i installasjonsfordeleren. Porteføljen avrundes med en opplagsbukk med samme profil.

Installasjonsrekkeklemmer for skille av enkeltstrømkretser

Installasjonsrekkeklemmer i henhold til DIN VDE 0100-718  

Installasjonsrekkeklemmer i henhold til DIN VDE 0100-718

Installasjonsrekkeklemmene med skillekniv for skille av enkeltstrømkretser er nøye tilpasset kravene som stilles i forbindelse med installasjonsteknikk:

  • Krav i forbindelse med kabling og tilkobling i installasjonsfordelere i offentlige bygninger (i henhold til DIN VDE 0100-0108)
  • Krav om skille av enkeltstrømkrets i henhold til DIN VDE 0100-718

Installasjonsrekkeklemmer for KNX

Entydig tilordning av koblingspunkt med KNX-lederfarge  

Entydig tilordning av koblingspunkt med KNX-lederfarge

Med de fargekodede etasjerekkeklemmene er KNX-installasjonen nå enda mer praktisk, med kun 3,5 mm byggbredde pr. klemme.

  • Fargetilordning av koblingspunktene med lederfargene
  • Enkel potensialsegmentering med standardiserte lasker
  • Entydig merking letter første gangs idriftsettelse, vedlikehold og service

Slik segmenterer du praktisk på kun 7 mm byggbredde hoved- og reservelederne i KNX-bussystemet.

Installasjonsrekkeklemmer for DALI

Kompakte installasjonsrekkeklemmer for DALI-styrte nødstrømsbelysninger  

Kompakte installasjonsrekkeklemmer for DALI-styrte nødstrømsbelysninger

Treetasjes installasjonsrekkeklemmene med universelt skilleområde er spesielt utviklet for belysningsoppkoblinger innen bygningsinstallering.

  • DALI-styrt nødstrømbelysning er lett å sikre og koble opp selv der plassen er meget begrenset
  • På den automatikkskapinterne siden finnes det to funksjonssjakter pr. etasje
  • Rask og enkel potensialfordeling, f.eks. av DALI-bussystemet

Bruksklare push-in-fordelerblokker PTFIX: Pakk ut, koble til – ferdig!

Rask og enkel fordeling av potensial med tilkoblingsklare push-in-fordelerblokker  

Rask og enkel fordeling av potensial med tilkoblingsklare push-in-fordelerblokker

Tilkoblingsklare blokker åpner for rask montering uten manuell lasking med opptil 80 % tidsfordel.

Fordeler- og innmatningsblokker med 4, 6, 12 og 18 tilkoblingspunkter samt enkeltskiver med to tilkoblingspunkter finnes i elleve farger for å oppnå enkel og sikker installering. Ved hjelp av konfiguratoren vår kan du tilpasse PTFIX-fordelerblokkene optimalt etter systemet ditt.

Mikropotensialfordeler MPI

Boksrekkeklemmer i miniatyrformat  

Boksrekkeklemmer i miniatyrformat

Med mikroboksklemmene fordeler du potensialene i underfordelinger og forgreninger, også der plassen er meget begrenset. Fordelerblokkene er spesialutviklet for kravene innen bygningsinstallering.

  • Konstruert i henhold til standard DIN EN 60998-1 / VDE 0613-1
  • Testmuligheter for alle vanlige prøvespisser
  • Tilkobling av alle ledertyper og tverrsnitt fra 0,14 mm² til 1,5 mm²

Installasjonsrekkeklemmesystem for bygninger

Installasjonsrekkeklemmer PTI og UTI  

Installasjonsrekkeklemmer PTI og UTI

Installasjonsrekkeklemmene PTI og UTI gir en rask og plassbesparende oppbygging av bygningsinstallasjonsfordelere. Uavhengig av tilkoblingsteknikk er alle klemmene kompatible og kan kombineres innbyrdes. Installasjonsrekkeklemmene er nøye tilpasset kravene som stilles i forbindelse med el-installeringene og fordelerens oppbygging. Tilbehøret for lasking, merking og testing er standardisert og holder logistikkostnadene betydelig nede. Nettopp ved oppgaver i forbindelse med bygningsinstallasjon kan du dra nytte av alle fordelene som de nye installasjonsrekkeklemmene gir.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00