Installasjonsrekkeklemmer

Installasjonsrekkeklemmer

Den beste løsningen for bygningsteknikk

Med installasjonsrekkeklemmer setter du opp installasjonsfordelere både raskt og plassbesparende.

Tilbake til Skrutilkobling

Kategorier

Søk i Installasjonsrekkeklemmer

Vis alle produktene i denne kategorien

For kabelopplegg i flate installasjonsfordelere er de lave installasjonsrekkeklemmene fra Phoenix Contact en velegnet løsning.

 

Dine fordeler

  • Plassbesparende grunnet kompakte treetasjesfordelerklemmer i samme profil for en- og flerfasestrømkretser
  • Intelligent segmentering av trefasesystemer med standardlasker
  • Full fleksibilitet - samtlige installasjonsrekkeklemmer med forskjellige tilkoblingsteknikker kan kombineres innbyrdes
  • Isolasjonskontroll uten at nøytrallerederen må fjernes – takket være skilleskyver
  • Enkel montering av klemmene uten at nøytralledersamleskinnen må demonteres
  • Det enhetlige CLIPLINE complete-systemtilbehøret reduserer logistikkostnadene

Spesielle krav

Installasjonsrekkeklemmer UTI  

Installasjonsrekkeklemmer UTI er tilpasset bygningsteknikk

Installasjonsrekkeklemmer UTI

Produktsortimentet med installasjonsrekkeklemmene UTI fra Phoenix Contact omfatter et høyt antall varianter med treetasjes-installasjonsrekkeklemmer samt N-skilleklemmer og passende gjennomgangs-, skille- og jordingsklemmer. Tilkoblingsbart ledertverrsnitt strekker seg fra maksimalt 4 mm² til 16 mm², avhengig av klemmebredde.

Treetasjes installasjonsrekkeklemmer for ledere opptil 10 mm²

Treetasjes installasjonsrekkeklemmer for ledere opptil 10 mm²  

Treetasjes installasjonsrekkeklemmer for ledere opptil 10 mm²

Med fleretasjesrekkeklemmene UTI kobler du opp bygningsinstallasjonen selv der plassen er meget begrenset. Doble funksjonssjakter pr. etasje sørger for tidsbesparende trefasefordeling i koblingslisten. Egnet for ledere opptil 10 mm² og utstyrt med alle kjennetegn i CLIPLINE-complete-systemet.

Installasjonsrekkeklemmer for skille av enkeltstrømkretser

Installasjonsrekkeklemmer i henhold til DIN VDE 0100-718  

Installasjonsrekkeklemmer i henhold til DIN VDE 0100-0108

Installasjonsrekkeklemmene med skillekniv for skille av enkeltstrømkretser er nøye tilpasset kravene som stilles i forbindelse med installasjonsteknikk:

  • Krav i forbindelse med kabling og tilkobling i installasjonsfordelere i offentlige bygninger i henhold til DIN VDE 0100-0108
  • Krav om skille av enkeltstrømkrets i henhold til DIN VDE 0100-0108

Installasjonsrekkeklemmesystem for bygninger

Installasjonsrekkeklemmer PTI og UTI  

Installasjonsrekkeklemmer PTI og UTI

Installasjonsrekkeklemmene PTI og UTI gir en rask og plassbesparende oppbygging av bygningsinstallasjonsfordelere. Uavhengig av tilkoblingsteknikk er alle klemmene kompatible og kan kombineres innbyrdes. Installasjonsrekkeklemmene er nøye tilpasset kravene som stilles i forbindelse med el-installeringene og fordelerens oppbygging. Tilbehøret for lasking, merking og testing er standardisert og holder logistikkostnadene betydelig nede. Nettopp ved oppgaver i forbindelse med bygningsinstallasjon kan du dra nytte av alle fordelene som de nye installasjonsrekkeklemmene gir.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk