Tilbake til oversikten

Detaljert oversikt over fordelene

Raskt og sikkert nøytrallederskille

Klemme med nøytrallederskille  

Pålitelig nøytrallederskille

Alle nøytrallederskillerekkeklemmer fra Phoenix Contact har en robust, skrueløs skilleskyver.

Kontaktgaffelen svinges på samleskinnen med en standard skrutrekker. Skilleskyveren er lett å identifisere i respektive posisjon.

Følgende gir ekstra beskyttelse mot utilsiktet betjening:

  • Feste av skyveren i sluttposisjonene
  • Sneppbare koblingssperrer (opsjon)
Tilbake oppover

Dobbel funksjonssjakt

Klemme med en dobbel funksjonssjakt  

Dobbel funksjonssjakt for enkel potensialfordeling

To funksjonssjakter pr. etasje sørger for rask og individuell potensialfordeling. Med standardlaskene fra CLIPLINE complete er mulighetene ved krysskoblingene mange, blant annet:

  • 3-fasesystemer med L1/L2/L3-potensialer innenfor en klemmelist
Tilbake oppover

Enkle testmuligheter

Klemme med testplugg i et klempunkt  

Testmulighet på hvert klempunkt

Et stort sortiment med testtilbehør – det er også en del av CLIPLINE complete.

Alle testplugger og -adaptere etablerer kontakt i funksjonssjakten.

Tilbake oppover

Entydig merking

Klemmer med merking  

Store merkemuligheter på hvert klempunkt

En godt synlig og entydig merking er en forutsetning for sikker og tidsbesparende installering.

Hvert klempunkt i installasjonsrekkeklemmene fra Phoenix Contact lar seg merke helt entydig. De er lett synlige i installasjonsfordeleren uansett klemmeplassering.

Tilbake oppover

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • Detaljert oversikt over fordelene

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk