Tilbake til oversikten

PRP-redundansmoduler

PRP-redundansmoduler for Industrial Ethernet

I mange nettverk er sikkerhet mot feil en meget viktig faktor. PRP-redundansmodulene åpner for parallell nettverksredundans uten omkoblingstid ved feil. Modulene sørger slik for høy tilgjengelighet i nettverket ditt.

Dine fordeler

  • Enkel oppbygging av meget tilgjengelig nettverksinfrastruktur uten konfigurering
  • Ingen omkoblingstider for avbruddsfri drift ved feil
  • Ingen tap av pakker ved svikt i et nettverk eller enkelte nettverkskomponenter
  • Kan benyttes ved selv de mest utfordrende elektromagnetiske, elektrostatiske og klimatiske forhold i henhold til IEC 61850-3 og IEEE 1613
  • Implementering av ikke-PRP-kompatibelt utstyr i parallelle nettverk for å oppnå optimal tilgjengelighet

Meget tilgjengelige nettverk

Parallel Redundancy Protocol (PRP) åpner for datakommunikasjon uten omkoblingstider og dermed optimal nettverkstilgjengelighet. Dette er gjennomførbart gjennom PRP-nettverksredundansen, som har sitt utgangspunkt i to uavhengige, aktive kretser mellom to komponenter.

Senderen benytter to uavhengige nettgrensesnitt, som sender ut samme data samtidig. Redundanskontrollprotokollen sikrer at mottakeren kun benytter første datapakke, og forkaster den andre. Hvis kun én av pakkene mottas, vet mottakeren at det har oppstått en svikt i den andre kretsen.

Eksempel på nettverksoppbygging med Parallel Redundancy Protocol

Parallell nettverksredundans med PRP-redundansmodulen

Allsidig i bruk

PRP er egnet for både Ethernet-protokoller som PROFINET, IEC 61850, EtherNet/IP™, DNP3, IEC 60870-5-104, Modbus/TCP og andre protokoller over Ethernet Layer 2.

Den standardiserte nettverksredundansen PRP kan du i tillegg ta i bruk helt uavhengig av nettverkenes topologi og de respektive redundansmekanismene i de forskjellige nettverkene. Redundansmetoden er dermed egnet for alle energianvendelser og også for kjemi-, farmasi- og prosessteknikk samt ømfintlige produksjonsanlegg.

PRP-redundansmoduler for høy tilgjengelighet

PRP-modul med Ethernet-kabler for redundant nettverkskabling  

PRP-modul for oppbygging av redundante nettverk

Med redundansmodulene FL RED fra Phoenix Contact kan et parallelt, meget tilgjengelig PRP-nettverk bygges opp helt uten konfigureringer. Ved oppstart må man kun påse at komponentene kobles til korrekt i henhold til fargemerkingen på utstyret. Ethernet-enheter som ikke støtter parallell-redundans-protokollen kan implementres i denne meget tilgjengelige nettverksinfrastrukturen uten omstendelig konfigurering.

Diagnostikkfunksjoner via LED-er samt en potensialfri signalkontakt støtter i tillegg oppbyggingen og driften av det parallelle nettverket.

For bruk i energianlegg imøtekommer redundansmodulene også de ekstreme elektromagnetiske og elektrostatiske kravene samt klimakravene i standard IEC 61850-3 og IEEE 1613. En spenningsforsyning med stort forsyningsområde sørger i tillegg for pålitelig drift også ved ujevn forsyningsspenning i anlegget.

Oversikt over redundansmoduler FL RED

Redundansmodul med to RJ45-redundansporterRedundansmodul med to LC-fiberoptiske redundansporter
FL RED 2003 E PRPFL RED 2001E PRP 2LC
Overføringshastighet10/100 mbps10/100 mbps
Portkonfigurering2x RJ45 som redundansporter
1x RJ45 for sluttutstyr
2x LC-fiberoptikk (multimodus) som redundansporter
1x RJ45 for sluttutstyr
Temperaturområde-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
Forsyningsspenning20 V DC ... 48 V DC20 V DC ... 48 V DC
Godkjennelser og standarderI henhold til IEC 61850-3 og IEEE 1613I henhold til IEC 61850-3 og IEEE 1613
RedundansPRPPRP

Her kommer du til PRP-redundansmodulene for bruk i energianlegg.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00