Installeringsteknikk for Industrial Ethernet

Installeringsteknikk for Industrial Ethernet

Til alle nettverk

Det være seg for kobberledere eller optiske fibre – her finner du et stort materialsortiment til nettopp din installering.

Tilbake til Industrial Ethernet

Kategorier

Søk i Installeringsteknikk for Industrial Ethernet

Vis alle produktene i denne kategorien

Installer ditt komplette nettverk selv – vi hjelper deg gjerne. Hos Phoenix Contact får du alle komponenter og verktøyer du trenger for fleksibel installering på stedet.

Dine fordeler

  • Alt fra en og samme leverandør: Fra konfeksjonert kabel og helt til redundansmodul
  • Rask installering: Prefabrikkerte ledninger, individuelt avkappet
  • Enkel konfeksjonering på stedet på grunn av ytelsessterkt installeringsverktøy
  • Installeringsteknikk for Industrial Ethernet er en del av COMPLETE line-systemet

SFP-moduler: Fleksibel bruk av glassfiberteknikk

Tre SFP-moduler  

SFP-moduler for fleksibel glassfiberoverføring

Med SFP-moduler (Small Form Pluggable) kan du benytte SFP-portene til dine Ethernet-svitsjer fleksibelt. Om du trenger single- eller multimodusoverføring, Fast Ethernet eller Gigabit, Phoenix Contact har velegnede SFP-moduler til nettopp dine formål:

  • Kobber- og fiberoptisk overføring (singlemodus og multimodus)
  • Overføringslengder opptil 80 km
  • Enfaseoverføring med WDM-teknologi
  • 100 mbps og 1000 mbps
  • Kan brukes i alle svitsjer med SFP-slots fra Phoenix Contact

Ethernet-patchepanel: Sikker forbindelse på kort tid

Tre Ethernet-patchepaneler  

Patchepanelene gir deg en rask og enkel forbindelse fra automatikkskapet til felten.

Ethernet-patchepaneler gir deg en rask og enkel forbindelse mellom felt- og automatikkskapkabling. I et tildekket tilkoblingsrom forenkler IDC, push-in eller skrutilkobling installeringen av feltkabelen. Kabelskjermen tilkobles enkelt, raskt og uten bruk av verktøy - samtidig med strekkavlastning. Det sparer mye tid ved installeringen.

Disse grensesnittmodulene finnes som opsjon med overspenningsbeskyttelse og skjermstrømovervåking.

PoE-injektorer: Enkel og sikker forsyning

PoE-injektorer  

PoE-injektorene forsyner nettverket pålitelig med data og strøm.

Med Power over Ethernet (PoE)-injektorer kan separate Ethernet-deltakere som kameraer forsynes med data og strøm via en felles kabel. Den kompakte stand-alone-løsningen finnes i forskjellige ytelsesklasser opptil 60 watt.

I tillegg til RJ45-bøssingen har PoE-injektorene alternative tilkoblingsteknikker for feltkabelen og integrert overspenningsbeskyttelse. Denne beskytter tilkoblet sluttutstyr og øker dermed anleggets tilgjengelighet.

Nettverksisolatorer for galvanisk skille av nettverket

To nettverksisolatorer  

Nettverksisolatorene beskytter sluttutstyret

Potensialforskjeller er alltid et problem i industrien og kan føre til forstyrrelser ved dataoverføringen. FL ISOLATOR brukes til galvanisk skille i kobberbaserte Ethernet-nettverk.

Skillet opp til 4 kV er av høy kvalitet og beskytter Ethernet-utstyr og grensesnitt. Støysikkerheten økes dermed betraktelig.

FL ISOLATOR finnes også med M12-tilkoblingsteknikk og hus for veggmontering.

PRP-redundansmoduler for høy nettverkstilgjengelighet

To PRP-redundansmoduler  

Redundansmoduler for parallell nettverksredundans

I mange nettverk er sikkerhet mot feil en meget viktig faktor. PRP-redundansmodulene åpner for parallell nettverksredundans uten omkoblingstid ved feil. Modulene sørger slik for høy tilgjengelighet i nettverket ditt.

Kort oversikt over fordelene:

  • Enkel oppbygging av meget tilgjengelig nettverksinfrastruktur uten konfigurering
  • Ingen omkoblingstider for avbruddsfri drift ved feil
  • Ingen tap av pakker ved svikt i et nettverk eller enkelte nettverkskomponenter
  • Kan benyttes ved selv de mest utfordrende elektromagnetiske, elektrostatiske og klimatiske forhold i henhold til IEC 61850-3 og IEEE 1613
  • Implementering av ikke-PRP-kompatibelt utstyr i parallelle nettverk for å oppnå optimal tilgjengelighet

Kobberinstallering: Fra nettverkskabel og helt til RJ45-plugg og rundpluggforbinder

Kobberkabler med RJ45- og M12-plugger  

Velegnet kobberkabel til installeringen din

Kobberbasert datakabling fra Phoenix Contact overbeviser med enkel konfeksjonering uten spesialverktøy og rask dataoverføring opptil 10 Gbit/s. Fra RJ45, USB og D-SUB og opp til M12: Hos oss finner du alltid en plugg som passer. Spesielle skjermkonsepter med 360°-EMC-skjerming gir høy EMC- og ESD-sikkerhet.

Fiberoptisk installering: Fra glassfiberkabel til fiberoptisk plugg

Fiberoptiske kabler  

Stort sortiment med kabler og plugger

Optiske fibre gir høy overføringshastighet, lav demping og er uømfintlige mot elektromagnetiske forstyrrelser. Optiske fibre er spesielt godt egnet for større avstander. Phoenix Contact har et stort produktsortiment til alt som har med fiberoptisk installeringsteknikk å gjøre, fra SC-RJ, LC, SC, F-SMA til ST samt fibertypene POF, PCF, GOF:

  • Fiberoptiske kabler i forskjellige varianter
  • Fiberoptisk plugg for selvkonfeksjonering
  • Konfeksjoneringskoffert med profesjonelt verktøy
  • Fiberoptisk måleutstyr

Pakken avrundes med nødvendig tilbehør som koblinger og veggjennomføringer.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Ethernet-patchepanel

Rask og enkel forbindelse til felten