Tilbake til oversikten

Patchepanel

Ethernet infrastrukturkomponenter

Patchepanelene fungerer som grensesnittmoduler mellom felt- og automatikkskapkabling. De nye monteringsskinneenhetene har nå også, i tillegg til den vanlige RJ45-tilkoblingen, push-in-, IDC- eller skrutilkobling. Dermed sparer du tid når anlegget skal installeres. Disse variantene finnes med integrert overspenningsbeskyttelse og skjermstrømovervåking.
Sortimentet utvides med Power over Ethernet-matere, som kan brukes til å forsyne frakoblede Ethernet-enheter med data og strøm via en felles kabel.

Dine fordeler

  • Rask og enkel montering
  • Stort utvalg med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Høy anleggstilgjengelighet takket være overspenningsbeskyttelse
  • Skjermstrømovervåking for diagnostikk ved skjermstrøm i forbindelse med elektromagnetisk kompatibilitet eller potensialforskjeller
  • Tildekket tilkoblingskammer grunnet deksel på forsiden
  • Kompakt konstruksjon

Allsidige tilkoblingsteknikker og tildekket tilkoblingskammer

Oversikt patchepanel  

Oversikt patchepanel

Bedre fleksibilitet og tidsbesparelse ved installeringen: Velg mellom IDC-, push-in-, skru- og RJ45-tilkobling.

Tildekket kabeltilkoblingskammer: Et vippedeksel dekker til tilkoblingsrommet på feltkabelsiden med tilkoblingsklemmer og skjermforbindelse. Dermed er et enhetlig installasjonsbilde sørget for. I tillegg til den rent optiske fordelen beskyttes de ømfintlige tilkoblingstrådene mot ytre påvirkninger.

Verktøyløs skjermtilkobling

Tilkobling uten komponenter som kan gå tapt  

Verktøyløs skjermtilkobling

Kabelskjermen tilkobles utstyret helt enkelt og uten bruk av verktøy - samtidig med strekkavlastning. Legg kabelen i sjakten for formålet, lukk skjermplaten - ferdig! Din fordel: Rask installering grunnet tilkobling uten verktøy og uten komponenter som kan gå tapt.

Overspenningsbeskyttelse og skjermstrømovervåking på feltkabelsiden

Skjermstrømovervåking via LED  

Skjermstrømovervåking via LED

Patchepanelene finnes som varianter med de nye funksjonene overspenningsbeskyttelse og skjermstrømovervåking. Den integrerte overspenningsbeskyttelsen beskytter utstyret og anvendelsen mot abrupt høye spenninger på dataledningene. Kabelskjermstrømovervåkingen kan benyttes sammen med Power-over-Ethernet som diagnostikk. Ved potensialforskjeller eller annen skjermstrøm som følge av påvirkninger på elektromagnetisk kompatibilitet vises dette via en lysdiode.

Her kommer du til patchepanelene, som er grensesnittmoduler mellom felt- og automatikkskapkabling.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Ethernet-patchepanel

Rask og enkel forbindelse til felten

Mer informasjon