Inline - det finmodulære I/O-systemet

Inline-stasjon med busskobler og I/O-er

Økonomisk effektiv automatisering

Effektiv omsetting av enkle anvendelser.

Tilbake til I/O-systemer til automatikkskapet (IP20)

Kategorier

Søk i Inline - det finmodulære I/O-systemet

Vis alle produktene i denne kategorien

Enkel og økonomisk effektiv automatisering av applikasjoner med Inline-systemet, som består av PLS, busskoblere og I/O-er til automatikkskapet. På grunn av fleksibiliteten benyttes automatiserings- og I/O-systemet i mange forskjellige prosjekter. I forbindelse med de egenutviklede, programmerbare kontrollerne behandles automatiseringsprosesser systemisk.På grun av bussåpenheten gir systemet også et høyt antall muligheter i forskjellige nettverk.

Dine fordeler

  • Enkel håndtering og oppstart
  • Optimal fleksibilitet grunnet stort utvalg med PLS-er, busskoblere, I/O-er og funksjonsklemmer
  • I/O-modulenes minimale byggbredde og passnøyaktige antall kanaler sparer plass i automatikkskapet
  • PLS-systemet er lett å implementere i eksisterende PROFINET-nettverk grunnet PROFINET-Device-funksjoner

PLS-er, busskoblere eller I/O-er – Inline-systemet

PLS-er i serien Inline kan helt enkelt utvides med I/O-er og har en integrert nettserver. Busskoblerne implementerer I/O-systemet Inline i vanlige feltbussystemer og Ethernet-nettverk. Med sikre I/O-er utformer du løsninger for funksjonell sikkerhet, og funksjonsklemmer gir deg frihet i forskjellige automatiseringsanvendelser.

Det være seg med Phoenix Contact-PLS eller i andre vanlige nettverk: Inline gir deg optimal fleksibilitet og mangfold som bidrar til en økonomisk automatisering.

Systemkomponenter i automatiseringssystemet Inline: PLS-er, busskoblere og I/O-er

Systemkomponenter PLS, busskoblere og I/O-er

PLS – automatisering med system

Inline-stasjon med PLS og I/O-er  

Inline-PLS med I/O-er

Økonomisk effektiv og nå enda sterkere: De reviderte PLS-ene i serien Inline åpner for muligheten til å kommunisere via PROFINET eller Modbus/TCP. De støtter alle vanlige kommunikasjonsteknologier som Ethernet og mobilradio. De kan også utvides med Inline-I/O-er og har en integrert nettserver.

Programmer systemet med PC Worx Express (gratis) eller PC Worx i IEC 61131-3.

Busskobler – etabler forbindelser

Inline-busskobler med hus med bredde 40 mm  

Inline-busskobler med hus med bredde 40 mm

Fordi busskobleren kan velges fritt, kan Inline-I/O-systemet integreres i alle vanlige feltbussystemer og Ethernet-nettverk. Avhengig av busskobler kan opptil 63 I/O-moduler (opptil 16 PCP-deltagere) tilkobles.

En av de mest kompakte busskoblerne på markedet med en bredde på 40 mm sparer plass i automatikkskapet. For protokollene PROFINET, CANopen® og EtherCAT® er den nye formfaktoren allerede utarbeidet. De nye produktene støtter selvsagt teknologier som blant annet SafetyBridge V3.

I/O-er – en klemme, en funksjon

Utdrag fra produktportefølje med Inline ECO-I/O-klemmer  

Inline ECO-I/O-er

Med Inline I/O-er løser du automatiseringsoppgaver enkelt og økonomisk effektivt. Etter mottoet "En klemme, en funksjon" finner du i serien med Inline ECO-I/O-er alltid en funksjon som passer til automatiseringsoppgaven din. Spesiell parametrisering av klemmen er ikke nødvendig. Sikre applikasjonen din helt enkelt og uten ytterligere programvare ved å ta i bruk den sikre klemmen Inline ECO Safe.

Samtlige Inline ECO-klemmer kan selvsagt også kombineres med alle Inline busskoblere og standardmoduler.

Sikre I/O-er – funksjonell sikkerhet innen automatisering

I/O-er til PROFIsafe og SafetyBridge Technology  

I/O-er til PROFIsafe og SafetyBridge Technology

Våre sikkerhetsrettede I/O-moduler understreker også fleksibiliteten som vi finner i Inline-I/O-systemet. Avhengig av busskobler og sikkerhetskontroller benyttes I/O-ene med PROFIsafe i PROFINET- og PROFIBUS-systemer eller i applikasjoner med INTERBUS-safety.

I denne sammenheng tilbyr vi digitale inn- og utgangsmoduler samt relemoduler.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Rask og enkel forklaring av I/O-systemet Inline

Finn ut mer om egenskapene og mulighetene til I/O-systemet Inline.