Inline - sikre I/O-er

Sikkerhet innen automatisering

Sikkerhet innen automatisering

Fleksibilitet og pålitelighet i sikre anvendelser.

Tilbake til Inline - det finmodulære I/O-systemet

Kategorier

Søk i Inline - sikre I/O-er

Vis alle produktene i denne kategorien

Ved Inline er valget ditt: Du kan implementere de mest enkle løsninger for funksjonell sikkerhet med Inline ECO Safe-klemmen, eller komplekse sikkerhetsløsninger med SafetyBridge Technology eller PROFIsafe.

Dine fordeler

  • Enkel utforming av desentrale sikkerhetsløsninger takket være SafetyBridge Technology
  • Enkel Safety-integrering uten omstendelig parametrisering
  • Fleksible i bruk på grunn av kompatibilitet med alle vanlige bussystemer
  • Enkel konfigurering ved hjelp av programvaren SAFECONF

Sikre I/O-er til alle vanlige bussystemer

Inline Safety-modulene kan fordeles vilkårlig i nettverket  

Inline Safety-modulene kan fordeles vilkårlig i nettverket

Våre sikkerhetsrettede I/O-klemmer understreker også fleksibiliteten til Inline-I/O-systemet. Avhengig av busskobler og sikkerhetskontroller benyttes I/O-klemmer med PROFIsafe i PROFINET- og PROFIBUS-systemer eller i applikasjoner med INTERBUS-safety.

I denne sammenheng tilbyr vi digitale inn- og utgangsmoduler samt relemoduler. Med disse produktene oppfyller du sikkerhetskrav opptil:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

Sikkerhet uten sikkerhetskontroller
Vil du integrere funksjonell sikkerhet uavhengig av nettverket, og uten ekstra sikkerhetskontroller? Velg da våre sikre I/O-er med SafetyBridge-teknologi.

Hovedtanken bak: Fordel de gule, sikre I/O-ene i anlegget etter behov. Modulene fungerer sentralt eller desentralt under en standardkontroller.

SafetyBridge Technology – med sikkerhet meget fleksibel

Topologien bak prinsippet SafetyBridge Technology  

Prinsippet bak SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology innebærer at inn- og utgangsmodulene utveksler sikkerhetsrettede signaler innbyrdes. Fordi modulene selv bearbeider sikkerhetsfunksjonene, bruker de standardkontrolleren og nettverket kun som transportmiddel.

Uten sikkerhetskontroller eller sikkert feltbussystem er dette en kostnadsgunstig løsning for funksjonell sikkerhet i standardapplikasjoner.

De sikre I/O-modulene med SafetyBridge Technology oppfyller alle sikkerhetskrav opp til SIL 3 eller PL e.

To sikkerhetsreleer i en sikker I/O-klemme

Sikker I/O-klemme Inline ECO Safe  

Sikker I/O-klemme Inline ECO Safe med funksjonen til to sikkerhetsreleer

Med den sikre I/O-klemmen Inline ECO Safe kobler du rekkeplasserte standardutgangsklemmer pålitelig ut. Sikkerhetsløsningen blir transparent, ettersom samtlige status- og feilmeldinger videreføres til standardkontrolleren. Dermed kan sikkerhetsrelaterte stillstandstider reduseres.

Integrer den sikre I/O-klemmen ved å helt enkelt plugge den inn i Inline-I/O-stasjonen din. Standardutgangsklemmene monteres deretter til høyre for den sikre I/O-klemmen.

Hvis en sensor betjenes, for eksempel NØDSTOPP, kobles aktuatorspenningsforsyningen for de rekkeplasserte standardutgangsklemmene sikkerhetsrettet ut. For hver sikre I/O-klemme kan opptil to tokanals sensorkretser tilkobles. Hvis du trenger flere sensorkretser i applikasjonen din, kan du integrere flere sikre I/O-klemmer.

Avhengig av sensorene og aktuatorene som benyttes, kan sikkerhetsfunksjoner opptil SILCL 3 og PL e implementeres.

 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk