Tilbake til oversikten

Inline: Fleksibel innsamling og evaluering av data

Fleksibel og nøyaktig innsamling og evaluering av data

Inline I/O-systemet har en stor portefølje med analog- og funksjonsklemmer. Her strekker spekteret seg fra enkel registrering av analogverdier og helt til ytelsessterk energimåleklemme. Ta i bruk de omfattende parametriseringsmulighetene til disse I/O-klemmene, og tilpass funksjonene etter applikasjonene.

Allsidig registrering av måleverdier i anleggsdeler

Eksempel på registrering av måleverdier i anleggsdeler  

Eksempel på registrering av måleverdier i anleggsdeler

Du kan installere Inline-funksjonsklemmene akkurat så fleksibelt som applikasjonen din krever det. Med analoge inngangsklemmer registrerer du gjennomstrømningsmengder, trykk eller vekt økonomisk effektivt eller høyst nøyaktig. Emnenes posisjoner fastsetter du med en inkrementalgiverinngangsklemme, eller også som absolutt posisjon ved hjelp av en klemme for evaluering av SSI-givere. Analyser energiforbruket med Inline-effektmåleklemmen, og spar energiutgifter ved å optimalisere applikasjonen din.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk