Tilbake til oversikten

Inline ECO-klemmer: Enkel og økonomisk effektiv automatisering uten parametrisering

Enkel og økonomisk effektiv automatisering med Inline ECO-klemmer

Med Inline ECO-klemmene løser du automatiseringsoppgaver enkelt og økonomisk effektivt. Etter mottoet "En klemme, en funksjon" finner du i serien med Inline ECO-klemmene alltid en funksjon som passer til automatiseringsanvendelsen din. Spesiell parametrisering av klemmene er ikke nødvendig. Sikre applikasjonen din helt enkelt og uten ytterligere programvare ved å ta i bruk den sikre I/O-klemmen Inline ECO Safe.

Sentral løsning for funksjonell sikkerhet i kompakte maskiner

Inline ECO-stasjon med sikre I/O-klemmer  

Topologien til en enkel, sentral Safety-automatiseringsløsning

Integrer den sikre I/O-klemmen ved å helt enkelt plugge den inn i Inline-I/O-stasjonen din. Digitale utgangsklemmer med godkjennelse for sikkerhetsrettet segmentkrets monteres da til høyre for den sikre I/O-klemmen. Hvis en sensor betjenes, for eksempel NØDSTOPP, kobles aktuatorspenningsforsyningen for de rekkeplasserte utgangsmodulene sikkerhetsrettet ut. For hver sikre I/O-klemme kan opptil to tokanals sensorkretser tilkobles. Samtlige status- og feilmeldinger videreføres til standardkontrolleren.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk