Tilbake til oversikten

Inline: Pålitelig helt til sone 2

Pålitelig automatisering med Inline opp til sone 2 i prosessindustrien

Kommuniser også i potensielt eksplosive områder med egensikre Inline-I/O-klemmer. Til dette formålet finnes det et stort utvalg med I/O-klemmer for bruk i potensielt eksplosive områder opp til sone 2. Med kun tre egensikre I/O-klemmer kan du takket være de mest forskjellige parametriseringsmuligheter løse mange ulike automatiseringsoppgaver på ømfintlige områder.

Sikker og pålitelig registrering av signaler på Ex-området

Topologi for sikker signalregistrering i sone 0, sone 1 og sone 2  

Topologi for sikker signalregistrering i sone 0, sone 1 og sone 2

Med de blå I/O-modulene kan du registrere hhv. sende ut ytterligere inn- og utgangssignaler fra potensielt eksplosive områder i sone 1 og 0. Inline-stasjonen kan installeres både på ikke-potensielt eksplosivt område og på potensielt eksplosivt område (sone 2). En kombinasjon av standard-I/O-klemmer og egensikre I/O-klemmer er til enhver tid mulig.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk