Inline-I/O-er

Mange forskjellige funksjoner

Mange forskjellige funksjoner

Fleksibel innsamling og evaluering av data.

Tilbake til Inline - det finmodulære I/O-systemet

Kategorier

Søk i Inline-I/O-er

Vis alle produktene i denne kategorien

Velg I/O-moduler med og uten parametrisering. Et stort utvalg allsidige funksjoner med omfattende godkjennelser gir frihet i enhver topologi. Fintrinnethet danner selve grunnlaget ved utformingen av din I/O-stasjon.

Dine fordeler

  • Et stort sortiment med digital-, analog- og funksjonsmoduler gir et attraktivt mangfold ved måleverdiregistreringen
  • Allsidig parametrisering sørger for fleksibilitet
  • Redusert programmeringsarbeid grunnet forbehandling i I/O-modulene

Utvidelse av local bus – fra automatikkskapet til felten

Inline I/O-stasjon med Fieldline-kobling  

Inline-stasjon med Fieldline-kobling

Registrer signaler direkte i felten og før dem inn i automatikkskapet uten ytterligere busskoblere. 

Med Inline-linjesprangmodulene reduserer du antall busskoblere og dermed også nettverksdeltagere. Det betyr: Gjennomgående kommunikasjon med færre busskoblere.

Vil du videreføre I/O-signaler uten å bruke kabel? Opptil tre I/O-deltagere kan kobles til basisstasjonen via en Bluetooth-forbindelse.

Inline Ex i – egensikre I/O-er til Ex-området

Sikker og pålitelig registrering av signaler på Ex-området  

Sikker og pålitelig registrering av signaler på Ex-området

Gjør din Inline-I/O-stasjon sikker for potensielt eksplosive områder: De egensikre blå Ex-i-I/O-modulene plasserer du helt enkelt bak standard I/O-modulene.Her finnes det et stort utvalg med standard-I/O-moduler for bruk i områder som ikke er eksplosjonsfarlige og områder som er eksplosjonsfarlige opp til sone 2. Til de blå I/O-modulene kan du koble ytterligere inn- og utgangssignaler fra potensielt eksplosive områder i sone 1 og 0. 

Parametrisering og diagnostikk foretas via et engineeringsystem eller FDT-teknologi (Field Device Tool). Din fordel: Enkel håndtering også ved et høyt antall I/O-er.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Mer informasjon

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk