Inline-busskoblere

Busskobler til I/O-systemet Inline

Etabler forbindelser

Integrer I/O-systemet Inline i alle vanlige nettverk.

Tilbake til Inline - det finmodulære I/O-systemet

Kategorier

Søk i Inline-busskoblere

Vis alle produktene i denne kategorien

Fordi busskobleren kan velges fritt, kan Inline-I/O-systemet integreres i alle vanlige feltbussystemer og Ethernet-nettverk. Avhengig av busskobler kan opptil 63 I/O-klemmer (opptil 16 PCP-deltagere) tilkobles.

Dine fordeler

  • Høy fleksibilitet i stasjonsoppbyggingen grunnet åpenhet for alle vanlige bussystemer og nettverksprotokoller
  • Plassbesparelse i automatikkskapet grunnet nytt BK-hus med kompakt byggform
  • Økonomisk effektiv stasjonsoppbygging grunnet stort utvalg med busskoblere med integrerte I/O-er for maskiner og anlegg med lavt antall signaler

Mange forskjellige nettverkstilkoblinger

Inline-busskobleren danner bindeleddet mellom Inline-systemet og det overordnede nettverket. Du får busskoblere for følgende kommunikasjonsprotokoller:

Nettverk til Inline-busskoblere

 
Inline-busskoblere (CANopen og Profibus)

CANopen®

  • Integrert endemotstand kan kobles inn eller ut via DIP
  • Kompatibel med SafetyBridge Technology

EtherCAT®

  • Opptil 63 ytterligere Inline-deltagere kan kobles til
  • Kompakt hus

Device/Net™

  • Med integrerte digitale inn-/utganger
  • Reservasjon av I/O-minneområde for fremtidige utvidelser er mulig (maskinvare ikke nødvendig)

EtherNet/IP™

  • Med integrerte digitale inn-/utganger
  • Web-Based-Management (WBM)

INTERBUS

  • Remote bus-tilkoblinger i fiberoptisk teknikk eller kobberteknikk
  • Tilkobling via Inline-plugg eller D-Sub (gjelder for kobbervariantene)
Modbus
  • Med integrerte digitale inn-/utganger
  • Web-Based-Management (WBM)
PROFIBUS
  • Med integrerte digitale inn-/utganger
  • DP/V1 for klasse 1- og klasse 2-master
PROFINET
  • Med integrerte digitale inn-/utganger
  • Etter ønske med RJ45- eller SC-RJ-kontakt

Sercos

  • Med integrerte digitale inn-/utganger
  • Støtter Sercos etter spesifikasjon V1.1.2

Kompakt byggform i moderne design

Inline-busskobler med hus med bredde 40 mm  

Inline-busskobler med hus med bredde 40 mm

En av de mest kompakte busskoblerne på markedet med en bredde på 40 mm sparer plass i automatikkskapet. For protokollene CANopen® og EtherCAT® er den nye formfaktoren allerede utarbeidet. De nye produktene støtter selvsagt teknologier som blant annet SafetyBridge V3.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Referrer: https://www.phoenixcontact.de/online/portal/no?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/nono/web/main/products/a_z_list/a_z_list

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk